AXL E EC DI8 DO8 M12 6M - Decentrální V/V přístroj
2701525

Axioline E, Digitální vstupní/výstupní přístroj, EtherCAT®, Konektor M12, Digitální vstupy: 8, 24 V DC, technologie připojení: 4 vodič, Digitální výstupy: 8, 24 V DC, technologie připojení: 3 vodič, Kovové pouzdro, krytí: IP65/IP67

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Přípojka k síti EtherCAT® s konektory M12 (kódování D)
Přenosová rychlost 100 MBit/s
Přípojka digitálních senzorů a aktorů s konektory M12 (kódování A)
Diagnostika a ukazatel stavu
Ochrana před zkratováním a přetížením napájení senzorů
Krytí IP65/67