HC-M-01-COAX-CK2,5-50-F
-
Konektor
1066959
Konektor, počet pólů: 1, výkonové kontakty: 0, ovládací kontakty: 1, Zásuvka, Lisovaný spoj, 48 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2, vnější průměr vedení:3 mm ... 9,5 mm, aplikace: COAX, 50 Ω
Detaily výrobku
| Všeobecně | Lisovací dutinkové kontakty se objednávají zvlášť |
| Všeobecně | Potenciál pouzdra konektoru EMC je oddělený od potenciálu pouzdra těžkého konektoru |
| Všeobecně | Třmeny svorek pro rozsah svorek 3 mm - 6 mm a 6 mm - 9,5 mm |
| Všeobecně | možnost použití s obj. č.: 1417376 HC-M-02-EMC-F |
| Všeobecně | pro koaxiální vedení 50 Ω |
| Řada | HC-M-EMV |
| aplikace | COAX |
| Počet pólů | 1 |
| rozložení konektoru | 1 |
| Počet kabelových vývodů | 1 |
| Počet výkonových kontaktů | 0 |
| Počet ovládacích kontaktů | 1 |
| Typ kontaktu | stočené |
| Stíněno | ano |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Zatěžovací napětí (III/3) | 48 V |
| Zatěžovací rázové napětí | 0,8 kV |
| Jmenovitý proud | 16 A |
| Vlnová impedance | 50 Ω |
| Technologie připojení | |
| Technologie připojení | Lisovaný spoj |
| Připojení vodiče | |
| Průřez přípoje | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Průřez přípoje AWG | 20 ... 12 |
| Délka odizolování dílčí žíly | 8 mm (6 mm při 2,5 mm²) |
| Výkres v měřítku |
|
| Výška | 15,5 mm |
| Délka | 45,9 mm |
| Mechanické parametry | |
| Průměr kontaktu | 2,5 mm |
| Materiálem Fázový vodič | Zinkové legování |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Materiál kontakt | Slitina mědi |
| Materiál povrch kontaktu | Au |
| Materiál držák kontaktu | PC |
| Vnější průměr vedení | 3 mm ... 9,5 mm |
| Délka odizolování jednotlivých žil | 8 mm (6 mm při 2,5 mm²) |
| Vlnová impedance | 50 Ω |
| Mechanické údaje | |
| Cykly zapojení | ≥ 500 |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 85 °C |
| Montážní pokyny | Demontáž konektoru z plastového modulu pomocí nářadí, objednací číslo: 1678635 HC-M-EMV-KON-EWZ |
| Kulatý držák kontaktu je uprostřed dělitelný za účelem montáže/demontáže kontaktů. | |
| Délka odizolování pláště: 23 mm, délka stínění: 13 mm, délka odizolování vnitřního vodiče: 8 mm |
| Objednací číslo | 1066959 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | AF7 |
| Kód výrobku | AF7ACB |
| GTIN | 4055626735122 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 31,046 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 31,046 g |
| Číslo celní sazby | 85389099 |
| Země původu | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
HC-CST-MOD - Kódovací prvek 1636127
-
HC-M-02-EMC-F - Modul kontaktní vložky 1417376
-
VS-08-RJ45-FOLIEN-SET - Stínicí fólie 1417184
-
CK2,5-ED-0,50BU AG - Lisovací kontakt 1663640
-
CK2,5-ED-0,75BU AU - Lisovací kontakt 1663653
-
CK2,5-ED-1,00BU AG - Lisovací kontakt 1663666
-
CK2,5-ED-1,50BU AG - Lisovací kontakt 1663679
-
CK2,5-ED-2,50BU AG - Lisovací kontakt 1663682
-
CK2,5-ED-3,00BU AG - Lisovací kontakt 1663695
-
CK2,5-ED-4,00BU AG - Lisovací kontakt 1663705
-
CK2,5-ED-0,50F AG - Lisovací kontakt 1273612
-
CK2,5-ED-0,75F AG - Lisovací kontakt 1273611
-
CK2,5-ED-1,00F AG - Lisovací kontakt 1273610
-
CK2,5-ED-1,50F AG - Lisovací kontakt 1273609
-
CK2,5-ED-2,50F AG - Lisovací kontakt 1273607
-
CK2,5-ED-3,00F AG - Lisovací kontakt 1273606
-
CK2,5-ED-4,00F AG - Lisovací kontakt 1273604
-
CK1,6-ED-0,37BU AU - Lisovací kontakt 1674969
-
CK1,6-ED-0,50BU AU - Lisovací kontakt 1674480
-
CK1,6-ED-0,75BU AU - Lisovací kontakt 1672440
-
CK1,6-ED-1,00BU AU - Lisovací kontakt 1674943
-
CK1,6-ED-1,50BU AU - Lisovací kontakt 1674930
-
CK1,6-ED-2,50BU AU - Lisovací kontakt 1674985
-
CK1,6-ED-BU-POF - Dutinkový kontakt 1885004
-
HC-M-B06-MFH-B - Rám nosiče modulu 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Rám nosiče modulu 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Rám nosiče modulu 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Rám nosiče modulu 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Rám nosiče modulu 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Rám nosiče modulu 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Rám nosiče modulu 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Rám nosiče modulu 1182095
-
HC-M-01-COAX-CK2,5-50-M - Konektor 1066960
-
HC-M-EMV-KON-EWZ - Nástroj pro uvolnění aretace 1678635
-
UNIFOX RT-CK 2.5 - Nástroj pro uvolnění aretace 1072067
-
UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - Montážní nástroj 1089092
-
CRIMPFOX-TC MP-6 - Lisovací kleště s digitálním displejem 1202888
-
CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-4,0 - Lisovací kleště 1687419
-
CRIMPFOX-TC 4 - Lisovací kleště 1212113
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno