Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

UNIFOX-CT 4,8 - Kleště na kabelové spony
1212475

Kleště na spony kabelů, pro plastové spony kabelů s šířkou 2,2 - 4,8 mm, do tloušťky materiálu 1,6 mm

Detaily výrobku









Vaše výhody

Ergonomický nástroj k upínání a odřezávání kabelových spon v jednom pracovním kroku
Automatické odříznutí při dosažení upínací síly
Indikace plynule nastavitelné upínací síly na stupnici v úchopové části