FOC-TRX-SFP-1G-SX-ET
-
Transceiver
1334209
Transceiver Multimode SFP+ pro přenos rychlostí až 1 Gbit/s na vzdálenost 500 m při vlnových délkách 850 nm v rozšířeném teplotním rozsahu
Detaily výrobku
Šířka | 13,7 mm |
Výška | 13 mm |
Délka | 57,3 mm |
Materiál pouzdra | Kov |
Rychlost přenosu | 1 GBit/s |
Vlnová délka | 850 nm |
Typ produktu | Modul SFP |
Provedení | SFP Modul |
rozložení konektoru | LC-Duplex |
Způsob balení | Balení v kartonu |
Přenosová rychlost | 1 GBit/s |
Typ připojení | Pro zasunutí do slotu SFP |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 70 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 55 °C |
Laserová třída | 1 |
Objednací číslo | 1334209 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | ABN |
Kód výrobku | ABNJAB |
GTIN | 4063151633509 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 28,67 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 20 g |
Číslo celní sazby | 85176200 |
Země původu | TW |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440392 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
FOC-CAGE:SFP/SFP+:1X1:PI - Transceiver 1334220
-
FOC-CAGE:SFP/SFP+:1X2:PI - Transceiver 1334221
-
FOC-CAGE:SFP/SFP+:1X4:PI - Transceiver 1334222
-
FOC-CON:SFP/SFP+:20AU:SMT - Konektory desek plošných spojů 1334224
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/1 - Propojovací optický kabel 1115633
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/1 - Propojovací optický kabel 1146499
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM1:D01/2 - Propojovací optický kabel 1146507
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Propojovací optický kabel 1115607
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/1 - Propojovací optický kabel 1115625
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM3:D01/1 - Propojovací optický kabel 1185473
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM1:D01/1 - Propojovací optický kabel 1146498
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Optické vedení 1115588
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/1 - Propojovací optický kabel 1146497
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM3:D01/1 - Propojovací optický kabel 1185480
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Propojovací optický kabel 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Propojovací optický kabel 1115600
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM3:D01/2 - Propojovací optický kabel 1185475
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/2 - Propojovací optický kabel 1115634
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Optické vedení 1115587
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/2 - Propojovací optický kabel 1146505
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM3:D01/2 - Propojovací optický kabel 1185481
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Propojovací optický kabel 1115605
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/2 - Propojovací optický kabel 1115624
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/2 - Propojovací optický kabel 1146508
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM3:D01/5 - Propojovací optický kabel 1185483
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/5 - Propojovací optický kabel 1115637
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/5 - Propojovací optický kabel 1146514
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM1:D01/5 - Propojovací optický kabel 1146515
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM3:D01/5 - Propojovací optický kabel 1185477
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/5 - Propojovací optický kabel 1115621
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/5 - Propojovací optický kabel 1115598
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/5 - Propojovací optický kabel 1146516
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/5 - Propojovací optický kabel 1115603
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/5 - Propojovací optický kabel 1115584
-
FOC-LC:A-SJ:A-GZ01/... - Propojovací optický kabel 1405694
-
FOC-LC:A-SJ:A-GZ02/... - Propojovací optický kabel 1405695
-
FOC-LC:A-SJ:A-GZ03/... - Propojovací optický kabel 1405696
Vaše výhody
Maximální flexibilita díky dohodě mezi více dodavateli o vzájemné kompatibilitě (multi-source agreement (MSA))
Maximální dostupnost systému díky Plug & Play za provozu
Perspektivní díky shodě s RoHS 2
Maximální kvalita při přenosu dat
Bezporuchový přenos dat i pro aplikace citlivé na elektromagnetickou kompatibilitu
Spolehlivý přenos dat v rozšířeném teplotním rozsahu
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno