Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

UT 6-TMC M 8A - Termomagnetický přístrojový jistič
0916609

Termomagnetický jistič, 1pólový, pro montáž na nosné liště

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Jednoduché napájení díky možnosti přemostění pomocí příslušenství CLIPLINE complete
Vysoká dostupnost systému díky jednoduchému opětovnému zapínání
Rychlá a jednoduchá identifikace prostřednictvím možností velkoplošného popisování
Pro každé použití je k dispozici vhodný přístroj: díky velkému rozsahu jmenovitého proudu 0,5 až 16 A
Úspora prostoru až o 30 % oproti jističům vedení díky kompaktní šířce činící 12,3 mm