Jedná se o modul V/V Axioline F určený k použití v modulárním systému V/V Axioline F. Modulem je modulární přístroj V/V, který lze přidat k místní sběrnici Axioline F pro přenos V/V dat řídicí jednotce Axioline F nebo vazebnímu členu sběrnice, který je nadřazen stanici. Slouží ke snímání signálů odporových teplotních snímačů. Modul podporuje všechny obvyklé platinové a niklové senzory dle norem DIN EN 60751 a SAMA. Kromě toho jsou podporovány senzory Cu10, Cu50, Cu53 a různé typy senzorů KTY8x. Jako jiskrově bezpečný I/O modul umožňuje tento přístroj přímé připojení jiskrově bezpečných I/O pole ke svornicím modulu.
AXL F EX IS RTD8 XC 1F
-
Teplotní modul
1397158
Axioline F, Modul snímání teploty, analogové vstupy: 8 (pro odporové teplotní senzory), technologie připojení: 2-, 3-, 4vodič (stíněné), přenosová rychlost v místní sběrnici: 100 MBit/s, Funkce RTD, jiskrově bezpečný, varianta pro extrémní podmínky, krytí: IP20, včetně modulu patice sběrnice a Axioline F zástrček
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
IECEx
ID schválení: IECEx UL 20.0044XcUL Listed
ID schválení: FILE E196811Seznam UL
ID schválení: FIILE E196811ATEX
ID schválení: DEMKO 20 ATEX 2370XCCC
ID schválení: 2024122309122109Kompatibilní produkty
Vaše výhody
8 analogových vstupních kanálů pro připojení teplotních měřicích odporů (RTD)
Lineární vstupy 500 Ω, 5 kΩ a 10 kΩ
Připojení senzorů 2-, 3- a 4vodičovou technikou
Integrovaná, digitální linearizace senzoru
Normované zobrazení měřené hodnoty přímo v °C, °F nebo Ω
Ukazatel naměřených hodnot v 16bitovém formátu nebo ve formátu Floating Point
Programovatelné filtry
Vstupy chráněné proti zkratu
Teplotní stabilita
Velmi vysoká odolnost proti rušení
Nízká rušivá emise
Použitelný za extrémních okolních podmínek
Rozšířený teplotní rozsah –40 °C ...+70 °C
Částečně lakované desky plošných spojů
Uložený typový štítek přístroje