Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

CAB-MSTB32/2XMC9/22/36,0M/C3/S - Kabel rozhraní
2910406

16-kanálový kabel VIP k použití s univerzálním vstupním/výstupním rozhraním Honeywell C300, 22 AWG, délka 36,0 m

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Rozdělovací kabel k připojení dvou 8-kanálových základních modulů VIP k 16-kanálové desce plošných spojů Honeywell® IOTA
Kabel, 22 AWG, bez halogenů
Zaskakovací objímky k zajištění kabelů na modulech a na IOTA