Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

Kabelová šroubení a kabelová průchodka

Systém pro zavádění kabelů a kabelová šroubení

Použití kabelových šroubení zaručuje obzvláště spolehlivé a robustní provedení jednotlivých kabelů v rozvaděči. Pro prostorově úspornou kabelovou průchodku několika osazených a neosazených vedení vám systém kabelových průchodek CES navíc nabízí přehledné a cenově úsporné řešení. Vyberte si mezi kombinovanými moduly nebo deskami kabelových průchodek.

Vaše výhody

  • Úspora prostoru v rozvaděči přemístěním konektoru do vnitřního prostoru
  • Jednoduchá manipulace – není vyžadováno žádné speciální nářadí
  • Vysoká bezpečnost díky odolnému provedení s odolností vůči oleji
  • Spolehlivá těsnost a odlehčení od tahu
  • Rozsáhlý produktový program – provedení pro různé aplikace
Systém pro zavádění kabelů CES

Konfigurátor pro systém pro zavádění kabelů CES

Sestavte si pomocí konfigurátoru CES svůj vlastní systém pro zavádění kabelů. Nakombinujte kabelové vývodky z našeho rozsáhlého programu kulatých vedení a vedení AS-Interface a doplňte svá řešení vhodným příslušenstvím.

Kabelová šroubení

Kabelová šroubení

Kabelová šroubení

Kabelová šroubení představují obzvláště spolehlivý a robustní způsob, jak do skříně zavést jednotlivé kabely. Široká nabídka produktů zahrnuje různé materiály a provedení. Vysoké odlehčení od tahu, bezpečné utěsnění a plastové šroubové spoje odolné proti vibracím zaručují spolehlivost i v extrémních podmínkách. S variantami pro prostředí s nebezpečím výbuchu k použití v souladu s EMC splňuje společnost Phoenix Contact požadavky mnoha situací použití.

Standardní kabelová šroubení
Kabelová šroubení v provedení Ex
Kabelová šroubení s elektromagnetickou kompatibilitou
Závity kabelového šroubení
Dělitelné těsnění kabelového šroubení
Zkouška krytí IP pro kabelová šroubení
Standardní kabelová šroubení

Naše standardní kabelová šroubení jsou k dispozici v polyamidovém a mosazném provedení. Plastová provedení se obzvláště snadno montují a lze je použít všestranně, zatímco kovové tvarovky se vyznačují obrovskou teplotní odolností. K produktovému programu patří půlšroubení s těsnicím kroužkem pro pouzdra s hrdly šroubení i plná šroubení pro pouzdra se závitem.

  • Plastová kabelová šroubení z polyamidu s integrovaným odlehčením od tahu se stupněm krytí IP68, s metrickým, PG nebo NPT závitem
  • Poniklovaná mosazná kabelová šroubení s integrovaným odlehčením od tahu v provedení se stupněm krytí IP68/IP69K, s metrickým, PG nebo NPT závitem

Kabelová šroubení v provedení Ex

Kabelová šroubení pro aplikace Ex nabízejí obzvláště vysokou úroveň bezpečnosti v prostředí s nebezpečím výbuchu. Pro spolehlivý provoz jsou dostupné ve verzi pro armované a nearmované kabely s těmito druhy ochrany před výbuchem: pevný závěr (typ „d“), zvýšená bezpečnost (typ „e“) a omezené dýchání (typ „nR“). Kabelová šroubení jsou schválená podle mezinárodních norem (ATEX, IECEx, UL, GHOST) a poskytují stupně ochrany IP66/IP67 a IP68.

  • Mosaz, pro armované kabely pro bezpečnostní typ „e“, pro nearmované kabely s úrovní ochrany „d“, „e“ a „nR“
  • Ušlechtilá ocel, pro armované a nearmované kabely s úrovní ochrany „d“, „e“ a „nR“
  • S těsněními z termoplastického elastomeru (LSF) šetrného k životnímu prostředí
  • Uzavírací šrouby a vyrovnání tlaku u všech verzí

Kabelová šroubení s elektromagnetickou kompatibilitou

Pro stíněné kabely jsou k dispozici spolehlivé kabelová šroubení s EMC z mosazi s elastickými kontaktními pružinami stínění pro zajištění jednoduché montáže. Vysoce vodivé lamely zajišťují spolehlivé spojení s nízkým elektrickým a indukčním odporem mezi stíněním kabelu a pouzdrem konektoru nebo stěnou rozváděče.

  • Kabelová šroubení s elektromagnetickou kompatibilitou z mosazi, poniklovaná s integrovaným odlehčením od tahu a stupněm krytí IP68, s metrickým nebo Pg závitem

Závity kabelového šroubení

Kabelová šroubení jsou k dispozici s metrickými závity ve velikostech od M12 do M63. Dostupné jsou také závity Pg a samotěsnicí závity NPT.

Dělitelné těsnění kabelového šroubení

Kabelová šroubení s drážkovaným nebo dvoudílným těsněním umožňují jednoduché a těsné zavedení předem osazených kabelů.

Zkouška krytí IP pro kabelová šroubení

Těsnění z chloroprenu a O-kroužky z NBR s třídou ochrany IP68 (v některých případech IP69K) zajišťují optimální utěsnění skříně.

Kabelová průchodka s různými kabely a svorkovnicí

Kabelová průchodka s různými kabely a svorkovnicí

Modulární systém pro zavádění kabelů

Díky modulárnímu systému pro zavádění kabelů CES lze kabely do skříně zavést přehledně a systematicky. Osazené i neozsazené kabely lze rychle instalovat nebo vyměnit pomocí variabilně kombinovatelných kabelových vyvodek. Systém kabelových průchodek umožňuje bezpečné utěsnění a odlehčení od tahu v souladu s normou DIN EN 50262. Kabelové vývodky jsou k dispozici v různých tvarech a průměrech. Jsou obzvláště odolné, snášejí extrémní vlivy prostředí a jsou spolehlivě utěsněny s třídou ochrany IP54.

Těsnicí rám systému zavádění kabelů
Montáž systému pro zavádění kabelů
Třmenové uzamčení a šroubový zámek systému pro zavádění kabelů
Vývodky systému pro zavádění kabelů
Robustní kabelové vývodky systému pro zavádění kabelů
Kabelové zavedení u průmyslových konektorů
Těsnicí rám systému zavádění kabelů

Oddělitelné těsnicí rámy umožňují bezpečné utěsnění a odlehčení předem osazených kabelů v souladu s normou DIN EN 50262. Konektory se jednoduše vyvedou skrz stěnové výřezy.

Montáž systému pro zavádění kabelů

Těsnicí rámy CES lze namontovat přímo na standardní stěnové výřezy pro průmyslové konektory. Úchytkové rámy zjednodušují instalaci na místě.

Třmenové uzamčení a šroubový zámek systému pro zavádění kabelů

Vyberte si mezi dělitelnými těsnicími rámy s třmenovým uzamčením a šroubovým zámkem. Třmenové uzamčení nevyžaduje použití nářadí, a proto jej lze velmi snadno a rychle realizovat také na těžko přístupných místech.

Vývodky systému pro zavádění kabelů

S rozříznutými vývodkami můžete jednoduše vložit a namontovat již osazené kabely – i dodatečně. Navíc jsou k dostání flexibilně přistřihnutelné kuželové vývodky, které utěsní nejrůznější průměry kabelů do stupně krytí IP65.

Robustní kabelové vývodky systému pro zavádění kabelů

Šedé termoplastické plastové vývodky se vyznačují nízkou hořlavostí podle normy UL 94 V0 a jsou odolná vůči kyselinám a louhům. Černé pryžové vývodky z NBR jsou odolné vůči palivům, olejům a tukům a zachovávají si pružnost i při nízkých teplotách.

Kabelové zavedení u průmyslových konektorů

Rozšíření standardních výřezů Rittal z 35 mm na 51 mm umožňuje provést montážními stěnami i hranaté průmyslové konektory HEAVYCON a jejich utěsnění.

Deska kabelových průchodek pro stěnu rozvaděče

Deska kabelových průchodek pro stěnu rozvaděče

Desky kabelových průchodek pro neosazená vedení

CES Multigates jsou desky průchodek kabelu zesílené kovem. Desky kabelových průchodek nabízí řadu možností pro zavedení vodičů vysoké hustoty stěnou rozvaděče. S deskami CES Multigates můžete zavést do rozvaděče strukturovaně přes jediný prvek až 37 neosazených kabelů. Desky kabelových průchodek jsou vhodné i pro venkovní použití.

Řezání kabelových vývodek CES Multigates
Dvojité membránové těsnění Multigate
Šetřete místo s bránou CES Multigates
CES Multigates na rozvaděči
Flexibilní použití CES Mulitgates
Multigates pro extrémní podmínky
Řezání kabelových vývodek CES Multigates

Pro zavedení neosazených kabelů do rozvaděče postačuje naříznout kabelové vývodky CES Multigates na správný průměr.

Dvojité membránové těsnění Multigate

Dvojité membránové těsnění chrání vaši instalaci až do stupně krytí IP66/67. Kovem vyztužené desky jsou spolehlivě utěsněné i pro venkovní použití.

Šetřete místo s bránou CES Multigates

CES Multigates nabízí prostorově úsporný průchod až pro 37 kabelů pomocí jediné desky. Otvory jsou umístěny strukturovaně a zajišťují tak organizované kabelové zavedení.

CES Multigates na rozvaděči

CES Multigates umožňují vysokou míru flexibility, protože je lze použít pro kabely o průměru od 5 do 60 mm, a pokrývají tak širokou škálu použití.

Flexibilní použití CES Mulitgates

V kombinaci s modulovou deskou lze CES Multigates namontovat nejen na stěnu rozvaděče, ale i na jeho dno.

Multigates pro extrémní podmínky

Desky jsou samozhášivé (třída hořlavosti V0, UL94), odolné vůči olejům (černý materiál) a použitelné při teplotách od –40 °C do +100 °C.

Produktová brožura
Příslušenství pro rozvaděče

V produktové brožuře uvidíte rozmanitost příslušenství pro rozvadače. Příslušenství zajišťuje ochranu a pořádek v rozvaděči i jeho okolí. Zásuvky a servisní rozhraní vám navíc pomohou při jednoduché údržbě, servisu a diagnostice.

Stáhnout brožuru
Rozvaděč s různým příslušenstvím