PSI-MODEM-SMS-REL/6ADI/4DO/DC
-
Systém hlášení
2313520
SMS systém dálkového řízení a hlášení k montáži na nosnou lištu EN. Instalační zabudovaný přístroj podle DIN 43880. 6 analogových nebo digitálních konfigurovatelných vstupů a 4 reléové výstupy. Napájecí napětí 24 V DC. Rozsah dodávky: SMS relé, anténa, software, kabel RS-232.
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Konfigurační rozhraní RS-232
Mobilní rádiová síť GSM: 850, 900, 1800 a 1900 MHz
Spínání výstupů v předem definovaný čas
Oznámení přes SMS při změně stavu na vstupu
SMS dotaz na stav všech vstupů a výstupů
Relé SMS k dálkovému ovládání výstupů
Max. 5 přijímačů pro zprávu SMS
Integrovaný telefonní seznam až pro 50 telefonních čísel
Instalační pouzdro pro elektroniku podle DIN 43880
Poplach při výpadku napětí přes SMS
Ochrana heslem
Lze použít po celém světě
Součástí dodávky konfigurační software a programovací kabel
Snadná konfigurace na PC bez znalostí programování