Kompaktní systém hlášení TC MOBILE I/O X200 je nástupce SMS relé PSI-MODEM-SMS-RELAY/6ADI/4DO/DC - 2313520 a slouží k dohledu analogových a digitálních hodnot přes mobilní bezdrátovou síť i ke spínání reléových výstupů na dálku. Ke konfiguraci stačí USB spojení s počítačem a webový prohlížeč. Přístroj má mnoho pomocných softwarových funkcí, jako například mobilní bezdrátová diagnostika, zaslání provozního deníku e-mailem a různé uživatelské role.
TC MOBILE I/O X200
-
SMS relé
2903805
SMS relé a signalizační modul, sledování analogových a digitálních hodnot prostřednictvím mobilní sítě, jakož i spínaní reléových výstupů na dálku, komunikace přes SMS nebo GPRS (odesílání e-mailů, aplikace), rozsah napájecího napětí 10 V–60 V DC.
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Omezení užívání | |
| Upozornění CCCex | Použití v oblastech s nebezpečím výbuchu není dovoleno v Číně. |
| MTTF | 692 Roky (SN 29500 Standard, teplota 25 °C, pracovní cyklus 21 %) |
| 338 Roky (SN 29500 Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 34,25 %) | |
| 134 Roky (SN 29500 Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 100 %) |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 3,85 W |
| Druh sítě | Mobilní rádiové spojení |
| Napájení | |
| Rozmezí napájecího napětí | 10 V DC ... 60 V DC |
| Příkon typický | 50 mA (24 V DC) |
| Maximální příkon | 80 mA |
| Digitální | |
| Popis vstupu | Digitální vstup |
| Počet vstupů | 4 |
| Práh sepnutí signál „0“ vztažený na UN | ≤ 0,3 |
| Práh sepnutí signál „1“ vztažený na UN | ≥ 0,7 |
| Analogový | |
| Popis vstupu | Analogový vstup |
| Počet vstupů | 2 |
| Vstupní signál | Proud nebo napětí |
| Rozlišení | 15 Bit |
| Vstupní impedance | 600 kΩ (Vstupy napětí) |
| 50 Ω (Proudové vstupy) | |
| Vstupní signál napětí | 0 V DC ... 60 V DC |
| Vstupní signál proud | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA (konfigurovatelné) | |
| Přesnost | ± 0,1 % |
| Spínání | |
| Název výstupu | reléový výstup |
| Počet výstupů | 4 |
| Provedení kontaktů | Spínač |
| Spínací napětí minimální | 5 V |
| Spínací napětí maximální | 60 V DC |
| 30 V AC | |
| Mezní trvalý proud | 6 A |
| Spínací výkon | 100 W (Power Source PS2, Pout ≤100 W) |
| Elektrická provozní životnost | 5000 sepnutí |
| Napájení | |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
| Průřez vodiče tuhý | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
| Průřez vodiče AWG | 24 ... 14 |
| Délka odizolování | 6,50 mm |
| Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm (5-7 lbs-in, šroubové svornice) |
| Webový server | ano |
| Data: USB 2.0 | |
| Typ připojení | Mini USB Typ B, 5pólové |
| Délka přenosu | ≤ 3 m (pouze pro konfigurace a diagnostiku) |
| Rádio | |
| Popis rozhraní | GSM / GPRS |
| Frekvenční rozsah | 850 MHz (2 W (EGSM)) |
| 900 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 1800 MHz (1 W (EGSM)) | |
| 1900 MHz (1 W (EGSM)) | |
| GPRS | Multislot Class 10 |
| Šířka | 72 mm |
| Výška | 90 mm |
| Hloubka | 62 mm |
| Barva (Horní díl pouzdra) | světle šedá (RAL 7035) |
| Barva (Spodní díl pouzdra) | černá (RAL 9005) |
| Materiálem (Pouzdro) | Polykarbonát |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 70 °C (Pouze režim SMS, při datovém připojení dbejte v technické dokumentaci na snížení výkonu.) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Výška | 2000 m |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 0 % ... 95 % |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| ATEX | |
| Označení | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X |
| Upozornění | Respektujte zvláštní pokyny pro instalaci uvedené v dokumentaci! |
| Rádiový atest USA, FCC | |
| Upozornění | Part 15.107(a), 15.109(a) |
| Test škodlivých plynů | |
| Označení | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Rádiový atest Evropa | |
| Upozornění | RED 2014/53/EU |
| Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-2 |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Kontaktní výboje | ± 6 kV |
| Vzdušné výboje | ± 8 kV |
| Nepřímé vybíjení | ± 6 kV |
| Poznámka | kritérium B |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Frekvenční rozsah | 26 MHz ... 6 GHz |
| Síla pole | 10 V/m |
| Poznámka | kritérium A |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-4 |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Vstup | ± 2 kV (Nestíněné napájecí vedení) |
| Signál | ± 2 kV (Stíněné signální vedení) |
| ± 2 kV (Analogová V/V vedení, nestíněná) | |
| Poznámka | kritérium B |
| Zatížení rázovým proudem (surge) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-5 |
| Zatížení rázovým proudem (surge) | |
| Vstup | ± 0,5 kV (symetricky, nestíněné napájecí vedení) |
| ± 0,5 kV (asymetricky, nestíněné napájecí vedení) | |
| Signál | ± 1 kV (Datové vedení, asymetrické) |
| Poznámka | kritérium B |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-6 |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Frekvenční rozsah | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Poznámka | kritérium A |
| Napětí | 10 V |
| Rušivé vyzařování | |
| Rádiové rušivé záření dle EN 55011 | Třída B oblast použití průmysl a obytné stavby |
| Kritéria | |
| Kritérium A | Běžný provoz v rámci stanovených limitů. |
| Kritérium B | Přechodné ovlivnění provozu, který přístroj sám opět opraví. |
| Normy/předpisy | EN 50360 |
| Normy/předpisy | EN 50121-4 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Objednací číslo | 2903805 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DNC |
| Kód výrobku | DNC423 |
| GTIN | 4046356768832 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 247,5 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 247,5 g |
| Číslo celní sazby | 85176200 |
| Země původu | DE |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Oznámení přes SMS při změně stavu na vstupu
SMS dotaz na stav všech vstupů a výstupů
Relé SMS k dálkovému ovládání výstupů
Poplach při výpadku napětí přes SMS
Mobilní rádiová síť GSM: 850, 900, 1800 a 1900 MHz
Spínání výstupů v předem definovaný čas
Komunikace přes sms a e-mail
2 analogové vstupy
Konfigurace přes USB a webový prohlížeč
Kompaktní provedení také pro domovní instalace (4TE, DIN 43880)
Montáž na nosnou lištu nebo na stěnu
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno