UKH 70 - Svornice pro velký proud
3213140

Svornice pro velký proud, jmenovité napětí: 1000 V, jmenovitý proud: 192 A, počet přípojek: 2, počet pólů: 1, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 70 mm2, průřez: 16 mm2 - 95 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 35/15-2,3, NS 32, barva: šedá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

S tříbodovým centrováním vodiče v prizmatickém dnu objímky je zajištěna spolehlivá
kabelová přípojka.
Testováno pro železniční aplikace
Malé přechodové odpory kontaktní plochy díky rýhování
Zajištění šroubu pružnými prvky v tělese svorky