UKH 240-F BU - Svornice pro velký proud
3247066

Svornice pro velký proud, jmenovité napětí: 1000 V, jmenovitý proud: 415 A, počet přípojek: 2, počet pólů: 1, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 240 mm2, průřez: 70 mm2 - 240 mm2, způsob montáže: přímé přišroubování, barva: modrá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

S tříbodovým centrováním vodiče v prizmatickém dnu objímky je zajištěna spolehlivá
kabelová přípojka.
Zajištění šroubu pružnými prvky v tělese svorky
Malé přechodové odpory kontaktní plochy díky rýhování