EAC
ID schválení: RU C-DE.BL08.B.00644UL osvědčení
ID schválení: E60425Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
F | ||||
1000 V | 290 A | 3/0 - 350 | ||
E | ||||
1000 V | 290 A | 3/0 - 350 |
Svornice pro velký proud, jmenovité napětí: 1000 V, jmenovitý proud: 309 A, počet přípojek: 2, počet pólů: 1, typ připojení: Přípojka PowerTurn, 1. Patro, průřez: 95 mm2 - 185 mm2, způsob montáže: přímé přišroubování, barva: černá/žlutá
Typ produktu | Svornice pro velký proud |
Počet pólů | 1 |
Rozteč | 31 mm |
Počet přípojek | 2 |
Počet řad | 1 |
Potenciály | 1 |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 3 |
Zatěžovací rázové napětí | 8 kV |
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 9,55 W |
Počet přípojek na jedno patro | 2 |
jmenovitý průřez | 150 mm² |
1. Patro | |
Typ připojení | Přípojka PowerTurn |
Délka odizolování | 40 mm |
válečkový kalibr | B14 |
Přípojka podle normy | IEC 60947-7-1 |
Průřez vodiče tuhý | 95 mm² ... 185 mm² |
Průřez vedení AWG | 250 kcmil ... 350 kcmil (převedeno podle IEC) |
Průřez vodiče (ohebného) | 95 mm² ... 185 mm² |
Průřez vodiče (ohebného) [AWG] | 250 kcmil ... 350 kcmil (převedeno podle IEC) |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) | 95 mm² ... 150 mm² |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 95 mm² ... 150 mm² |
Průřez s vkládacím můstkem tuhý | 95 mm² ... 150 mm² |
Průřez s vkládacím můstkem ohebný | 95 mm² ... 150 mm² |
Průřez s vkládacím můstkem flexibilní s dutinkou vodiče bez plastové objímky | 95 mm² ... 120 mm² |
Průřez s vkládacím můstkem flexibilní s dutinkou vodiče s plastovou objímkou | 95 mm² ... 120 mm² |
Jmenovitý proud | 309 A |
Zatěžovací proud maximální | 309 A (při průřezu vodiče 150 mm²) |
Jmenovité napětí | 1000 V |
1. Patro Průřezy přípoje přímo zásuvné | |
Průřez vodiče tuhý | 95 mm² ... 185 mm² |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) | 95 mm² ... 150 mm² |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 95 mm² ... 150 mm² |
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 31 mm |
Výška | 150 mm |
Hloubka | 108,3 mm |
Vzdálenost otvorů | 137,2 mm |
Průměr vyvrtaného otvoru | 6,5 mm |
Rozteč | 31 mm |
Barva | vícebarevný |
černá (RAL 9005) | |
žlutá (RAL 1018) | |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
skupina izolačního materiálu | I |
Izolační materiál | PA |
Statické použití izolačního materiálu v chladu | -60 °C |
Relativní izolační látka teplotní index (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Povrchy hořlavost NFPA 130 (ASTM E 162) | úspěšně vykonáno |
Specifická optická hustota kouřových plynů NFPA 130 (ASTM E 662) | úspěšně vykonáno |
Toxicita kouřových plynů NFPA 130 (SMP 800C) | úspěšně vykonáno |
Zkouška napěťovým impulzem | |
Zkušební napětí požadovaná hodnota | 8 kV |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška zahřívání | |
Požadavek na zkoušku oteplení | Zvýšení teploty ≤ 45 K |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Krátkodobý výdržný proud 150 mm² | 18 kA |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Provozní elektrická pevnost | |
Zkušební napětí požadovaná hodnota | 2,2 kV |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Mechanické údaje | |
Otevřená boční stěna | Ne |
Technické údaje | |
Vzdálenost otvorů | 137,2 mm |
Mechanická pevnost | |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Upevnění na nosiči | |
Nosná lišta/Befestigungsauflage | NS 35/15 |
Zkušební síla požadovaná hodnota | 15 N |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška poškození vodiče a uvolnění | |
Průřez vedení/hmotnost | 95 mm² /14 kg |
150 mm² / 15 kg | |
185 mm² /16,8 kg | |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Stárnutí | |
Teplotní cykly | 192 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška plamenem jehlového hořáku | |
Doba působení | 10 s |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Chvění / pásmový rozkmit | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Spektrum | Test životnosti kategorie 1, třída B, na karoserii vozidla |
Frekvence | f1 = 5 Hz až f2 = 250 Hz |
Úroveň ASD | 0,964 (m/s²)²/Hz |
Zrychlení | 0,58g |
Zkušební doba na jednu osu | 5 h |
Zkušební směry | Osa X, Y a Z |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Otřesy | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Forma rázu | Polosinus |
Zrychlení | 5g |
Doba trvání rázu | 30 ms |
Počet rázů v jednom směru | 3 |
Zkušební směry | Osa X, Y a Z (poz. a neg.) |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -60 °C ... 110 °C (Rozsah provozní teploty včetně vlastního ohřevu, max. krátkodobá provozní teplota viz RTI Elec.) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, –60 °C až +70 °C) |
teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 70 °C |
Teplota okolí (uvedení v činnost) | -5 °C ... 70 °C |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 20 % ... 90 % |
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 70 % |
Přípojka podle normy | IEC 60947-7-1 |
Způsob montáže | přímé přišroubování |
Objednací číslo | 1054734 |
Ks/bal. | 3 Kus |
Minimální objednané množství | 3 Kus |
Prodejní kód | BE2 |
Kód výrobku | BE2211 |
GTIN | 4055626689678 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 375,93 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 22,22 g |
Číslo celní sazby | 85369010 |
Země původu | TR |
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |