SP 4/ 1-R - Zástrčka
3042816

Zástrčka, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 32 A, počet pólů: 1, typ připojení: Pružinová svorka, Jmenovitý průřez: 4 mm2, průřez: 0,08 mm2- 6 mm2, barva: šedá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Na zástrčky lze nasadit kabelové pouzdro, viz obrázek níže
Zástrčka s pružinovou svorkou se přitom sestaví přímo podle použití na místě z jednopólových zástrčkových prvků
Díky samoosaditelným zástrčkám ST-COMBI je pro každé zadání úlohy v nabídce řešení, které může být realizováno samotným uživatelem
Testováno pro železniční aplikace