PP-H 1,5/S/1-R BK
-
Zástrčka
1096660
Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 17,5 A, počet přípojek: 1, počet pólů: 1, typ připojení: Svorky Push-in, Jmenovitý průřez: 1,5 mm2, 1. Patro, průřez: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, barva: černá
Detaily výrobku
| Typ produktu | Svorková zástrčka |
| Počet pólů | 1 |
| Rozteč | 3,5 mm |
| Počet přípojek | 1 |
| Počet řad | 1 |
| Potenciály | 1 |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Zatěžovací rázové napětí | 6 kV |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 0,56 W |
| Počet přípojek na jedno patro | 1 |
| jmenovitý průřez | 1,5 mm² |
| 1. Patro | |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Délka odizolování | 8 mm |
| válečkový kalibr | A1 / B1 |
| Přípojka podle normy | IEC 61984 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 26 ... 14 (převedeno podle IEC) |
| Průřez vodiče (ohebného) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče (ohebného) [AWG] | 26 ... 14 (převedeno podle IEC) |
| Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 0,14 mm² ... 1 mm² |
| Jmenovitý proud | 17,5 A (Respektujte snížení výkonu) |
| Zatěžovací proud maximální | 17,5 A (při průřezu vodiče 1,5 mm²) |
| Jmenovité napětí | 500 V |
| Jmenovitý průřez | 1,5 mm² |
| 1. Patro Průřezy přípoje přímo zásuvné | |
| Průřez vodiče tuhý | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 0,34 mm² ... 1 mm² |
| Šířka | 3,5 mm |
| Výška | 31,3 mm |
| Rozteč | 3,5 mm |
| Barva | černá (RAL 9005) |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| skupina izolačního materiálu | I |
| Izolační materiál | PA |
| Mechanické údaje | |
| Otevřená boční stěna | Ano |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, –60 °C až +70 °C) |
| teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 70 °C |
| Teplota okolí (uvedení v činnost) | -5 °C ... 70 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 70 % |
| Přípojka podle normy | IEC 61984 |
| Montážní pokyny | Ke snadnému zajištění samoosaditelných konektorových a spojovacích prvků COMBI se doporučuje použít nástroj k paralelnímu lisování. |
| Objednací číslo | 1096660 |
| Ks/bal. | 50 Kus |
| Minimální objednané množství | 50 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | BE2 |
| Kód výrobku | BE2244 |
| GTIN | 4055626934204 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 2,02 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 2 g |
| Číslo celní sazby | 85366990 |
| Země původu | PL |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC002021 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
PR 1,5/S/2 - Pojistka 3212895
-
PRZ 1,5/S - Pojistka 3212905
-
PZ 1,5/S/2 - Odlehčovač tahu 3212918
-
PH 1,5/S/3 - Kabelové pouzdro 3212756
-
PH 1,5/S/4 - Kabelové pouzdro 3212769
-
PH 1,5/S/5 - Kabelové pouzdro 3212772
-
PH 1,5/S/6 - Kabelové pouzdro 3212785
-
PH 1,5/S/7 - Kabelové pouzdro 3212798
-
PH 1,5/S/8 - Kabelové pouzdro 3212808
-
PH 1,5/S/9 - Kabelové pouzdro 3212811
-
PH 1,5/S/10 - Kabelové pouzdro 3212824
-
PH 1,5/S/11 - Kabelové pouzdro 3212837
-
PH 1,5/S/12 - Kabelové pouzdro 3212840
-
PH 1,5/S/13 - Kabelové pouzdro 3212853
-
PH 1,5/S/14 - Kabelové pouzdro 3212866
-
PH 1,5/S/15 - Kabelové pouzdro 3212879
-
SZF 0-0,4X2,5 - Šroubovák 1204504
-
ST-BW 0 - Ovládací nástroj 1200135
-
AI-S 1 - 8 TQ - Dutinka vodiče 1200293
-
PP-H 1,5/S/1-L - Zástrčka 3212659
-
PP-H 1,5/S/1-L BU - Zástrčka 3212662
-
PP-H 1,5/S/1-L GNYE - Zástrčka 3212675
-
PP-H 1,5/S/1-L RD - Zástrčka 3212696
-
PP-H 1,5/S/1-L/P-GN - Zástrčka 1186132
-
PP-H 1,5/S/1-M - Zástrčka 3212688
-
PP-H 1,5/S/1-M BK - Zástrčka 3212694
-
PP-H 1,5/S/1-M BU - Zástrčka 3212691
-
PP-H 1,5/S/1-M GNYE - Zástrčka 3212701
-
PP-H 1,5/S/1-M RD - Zástrčka 3212692
-
PP-H 1,5/S/1-M/P-GN - Zástrčka 1186129
-
ZBF 3,5:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků plochý 0829392
-
ZBF 3,5 CUS - Proužky označovacích štítků plochý 0829394
-
ZBF 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků plochý 0801406
-
ZBF 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků plochý 0801407
-
UCT-TMF 3,5 - Značkovače pro svorky 0829486
-
UCT-TMF 3,5 CUS - Značkovače pro svorky 0829644
-
MPS-MT - Zkušební zástrčka 0201744
-
MPS-IH WH - Izolační dutinka 0201663
-
MPS-IH RD - Izolační dutinka 0201676
-
MPS-IH BU - Izolační dutinka 0201689
-
MPS-IH YE - Izolační dutinka 0201692
-
MPS-IH GN - Izolační dutinka 0201702
-
MPS-IH GY - Izolační dutinka 0201728
-
MPS-IH BK - Izolační dutinka 0201731
Vaše výhody
Možnost velkoplošného popisu
Díky samoosaditelným zástrčkám COMBI s technikou Push-in je pro každé zadání úlohy v nabídce řešení, které může být realizováno samotným uživatelem
Testováno pro železniční aplikace
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno