VAL-US-277/80/1+0-FM - Svodič přepětí
2910377

Svodič přepětí, podle UL typ 1 a podle IEC typ 2, jednokanálový s kontaktem dálkového hlášení, na 277 V AC.

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

S beznapěťovým kontaktem dálkového hlášení
Průchodně zásuvné svodiče přepětí typu 2
Optické, mechanické zobrazení stavu jednotlivých svodičů
Vícekanálový svodič typu 2
Mechanické kódování všech zásuvných míst
Všechny hlavice se dají kontrolovat pomocí CHECKMASTER
Rozpojovací zařízení na každé jednotlivé zástrčce
Bezpečné držení zástrčky při vysokém zatížení proudem blesku a silných vibracích díky novému zajištění