VAL-MS 230 IT/3+1
-
Svodič přepětí typu 2
2858548
Svodič přepětí sestávající ze základny a ochranných hlavic, pro montáž na NS 35/7,5, provedení: 230 V AC soustava IT, zapojení 3 + 1.
Detaily výrobku
Typ produktu | Svodič přepětí |
Produktová řada | VALVETRAB MS |
Zkušební třída IEC | II |
T2 | |
EN Type | T2 |
Napájecí systém IEC | TN-S |
TT | |
Provedení | Modul na nosnou lištu, dvoudílný, s možností zasunutí |
Počet pólů | 4 |
Hlášení přepěťová ochrana defektní | opticky |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 2 |
Jmenovitá frekvence fN | 50 Hz (60 Hz) |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Závit šroubu | M5 |
Utahovací moment | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
Délka odizolování | 16 mm |
Průřez vodiče ohebný | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Průřez vodiče tuhý | 1,5 mm² ... 35 mm² |
Průřez vedení AWG | 15 ... 2 |
Typ připojení | Vidlice kabelového oka |
Průřez vodiče ohebný | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 71 mm |
Výška | 89,8 mm |
Hloubka | 65,7 mm (vč. nosná lišta 7,5 mm) |
Dělicí jednotka | 4 HM |
Barva | černá (RAL 9005) |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V-0 |
Hodnota CTI materiálu | 600 |
Izolační materiál | PA 6.6/PBT |
Materiálová skupina | I |
Materiál pouzdra | PA 6.6 |
PBT |
Ochranné cesty | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
Směr působení | 3L-N & N-PE |
Jmenovité napětí UN | 240/415 V AC (TN-S) |
240/415 V AC (TT) | |
Jmenovitá frekvence fN | 50 Hz (60 Hz) |
Nejvyšší trvalé napětí UC (L-N) | 385 V AC |
Nejvyšší trvalé napětí UC (L-PE) | 385 V AC |
Nejvyšší trvalé napětí UC (N-PE) | 260 V AC |
jmenovitý zátěžový proud IL | 80 A |
Proud ochranným vodičem IPE | ≤ 5 µA |
Příkon Standby PC | ≤ 525 mVA |
Jmenovitý proud svodiče ln (8/20) μs | 20 kA |
Maximální rázový proud svodiče Imax (8/20) µs | 40 kA |
Schopnost zhášení následného proudu lfi (N-PE) | 100 A |
Zkratuvzdornost ISCCR | 25 kA |
Ochranná úroveň Up (L-N) | ≤ 1,8 kV |
Ochranná úroveň Up (L-PE) | ≤ 2,2 kV |
Ochranná úroveň Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
Zbytkové napětí Ures (L-N) | ≤ 1,8 kV (při In) |
≤ 1,6 kV (při 10 kA) | |
≤ 1,4 kV (při 5 kA) | |
≤ 1,3 kV (při 3 kA) | |
Zbytkové napětí Ures (L-PE) | ≤ 2,2 kV (při In) |
≤ 1,7 kV (při 10 kA) | |
≤ 1,5 kV (při 5 kA) | |
≤ 1,4 kV (při 3 kA) | |
Zbytkové napětí Ures (N-PE) | ≤ 0,4 kV (při In) |
≤ 0,25 kV (při 10 kA) | |
≤ 0,15 kV (při 5 kA) | |
≤ 0,1 kV (při 3 kA) | |
TOV reakce při UT (L-N) | 415 V AC (5 s / withstand mode) |
440 V AC (120 min / withstand mode) | |
TOV reakce při UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / withstand mode) |
Doba odezvy tA (L-N) | ≤ 25 ns |
Doba odezvy tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
Doba odezvy tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
Maximální předjištění při průchozí kabeláži V | 80 A (gG) |
Maximální předjištění při připojení odbočkou vedení | 125 A (gG) |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP20 (pouze při použití všech svorek) |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 80 °C |
Výška | ≤ 2000 m (n.m.) |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % |
Náraz (provoz) | 25g (Polosinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibrace (provoz) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
Normy/předpisy | IEC 61643-11 |
Poznámka | 2011 |
Normy/předpisy | EN 61643-11 |
Poznámka | 2012 |
Způsob montáže | Nosná lišta: 35 mm |
Objednací číslo | 2858548 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | CL1 |
Kód výrobku | CL1321 |
GTIN | 4046356099141 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 412,4 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 394,4 g |
Číslo celní sazby | 85363030 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171202 |
ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
MPB 18/4- 8 - Můstkovací vodič 2809283
-
MPB 18/1-57 - Můstkovací vodič 2809238
-
MPB 18/1-12 - Můstkovací vodič 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Můstkovací vodič 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Můstkovací vodič 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Můstkovací vodič 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Můstkovací vodič 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Můstkovací vodič 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Můstkovací vodič 2809209
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 2809128
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Značkovače pro svorky 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Značkovače pro svorky 2749576
-
DK-BIC-35 - Průchozí svornice 2749880
-
MPB 18/4- 8 - Můstkovací vodič 2809283
-
ZBN 18 CUS - Proužky označovacích štítků 0825059
-
B-STIFT - Označovací kolík 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Šroubovák 1206463
-
VAL-MS 230 IT ST - Zásuvný svodič pro přepěťovou ochranu typ 2 2807599
-
F-MS 12 ST - Zásuvný svodič pro přepěťovou ochranu typ 2 2817990
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno