Toto LED světlo stroje je určeno pro osvětlení ve strojích nebo na nich. Malý průměr pouhých 25 mm dovoluje montáž i v případě omezených prostorů. Přiložené montážní příslušenství umožňuje také snadnou montáž na hliníkové systémové profily. V dodávaném montážním držáku je možné světlo otáčet a osvětlení tak optimálně nastavit. Vyhlazený plastový kryt zabraňuje oslnění obsluhy stroje.
PLD M 140 W 335/D25
-
Světlo stroje LED
1118022
Světlo stroje LED, 24 V DC, úhel vyzařování (vertikální/horizontální): 89 °/97 °, délka: 335 mm, průměr: 25 mm, krytí: IP54, možnost natočení
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
cETL
ID schválení: LuminairesEAC
ID schválení: TR_TS_D_12879-22Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Prostorově úsporné díky nízkému průměru
Zásuvný přívod dovoluje volbu délky vedení a jednoduchou a rychlou instalaci
Cílené osvětlení díky možnosti kývání
Schválení ETL dovoluje použití na severoamerickém trhu
Obzvlášť úsporné díky energeticky efektivní technologii LED a životnosti LED minimálně 60000 hod