CSD-SL 300 YE - Signalizační světlo
2701787

Signalizační světlo, 24 V DC, IALA žluté Optimum, úhel vyzařování (vertikální/horizontální): 8 °/30 °, průměr: 272 mm, krytí: IP65/IP67, Komunikační rozhraní

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Vyvinuto v souladu s EN 12966-1, doporučení IALA E200-1 a CIE 1931
Funkce fail-safe
400 m spojení k řídicí jednotce přes polní sběrnici
Schopnost diagnostiky
Vysoká světelná a barvená intenzita
Programovatelné v závislosti na aplikaci
Obzvlášť úsporné díky energeticky efektivní technologii LED a životnosti LED minimálně 50000 hod
Úhel vyzařování: 8° x 30°
Durable and energy-saving LED technology
Komunikace polní sběrnice