QPD W 4PE1,5 9-14 M25 1,0 BK - Stěnová průchodka
1414734

Stěnová průchodka, typ připojení: Jednotlivé žíly/ Přípojka IDC, počet pólů: 4+PE, M25, Trn, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 690 V, 17,5 A, PA, černá, s maticí QUICKON, kódování: Kódovací profil, vnější průměr vedení: 10 mm ... 14 mm, 1,5 mm2, délka vedení: 1 m

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Inovativní řešení, které šetří čas – rychlospojka QUICKON zajistí až 80% úsporu času při připojování na místě
Skrz na skrz odolný: pouzdro v krytí IP68 / IP69 K a IK07 pro široké možnosti použití
Bezpečná přípojka díky mechanickému kódování proti chybnému zapojení a díky ochraně při dotyku podle normy DIN EN 0105
Účelné – při použití stěnových průchodek už pro přípojku vodičů není nutné otvírat přístroje