IPD WD 3P2,5 1,0 M25 BK - Stěnová průchodka
1047359

Stěnová průchodka, Přímé připojení, typ připojení: Jednotlivé žíly/ Svorky Push-in, počet pólů: 2+PE, M25, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, 450 V, 16 A, PA, černá, vnější průměr vedení: 6 mm ... 9 mm a 8 mm ... 13 mm, délka vedení: 1 m

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Pohodlné: snadné a rychlé osazení bez speciálních nástrojů
Rychlé a snadné uvedení do provozu díky technice připojení push-in bez nutnosti použití nářadí
Spolehlivé instalace v náročných podmínkách díky stupňům ochrany IP66, IP68, IP69K v celém systému