IPD W 5P2,5 M 0,5 M25 BK - Stěnová průchodka
1088697

Stěnová průchodka, pro konektory, product family: IPD, typ připojení: Jednotlivé žíly, počet pólů: 4+PE, M25, Trn, 450 V, 17,5 A, PA, černá, kódování: P, 2,5 mm2, délka vedení: 0,5 m

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Snadné rozvádění energie díky přímému zapojení jednotlivých součástí
Jednoduché, časově úsporné propojení v terénu díky přípojce push-lock
Spolehlivé instalace v náročných podmínkách díky stupňům ochrany IP66, IP68, IP69K v celém systému
Bezpečné zajištění bez použití nářadí i v obzvláště obtížných montážních situacích
Rychlé uvedení do provozu díky předem osazeným kabelovým sestavám