CHARX ST2C-DC150-6,0MCS00P1 - Stejnosměrný nabíjecí kabel
1674656

CHARX connect standard, CCS Typ 2, Nabíjecí kabel pro stejnosměrný proud, 150 A trvale, 1000 V DC, s nabíjecím konektorem automobilu s otevřeným koncem vodiče, kabel: 6 m, černá, přímý, podporuje čtyřvodičovou měřicí techniku, s analogovými snímači teploty, s vyměnitelným rámem tvaru konektoru, s výměnnými výkonovými kontakty DC, s připojeným PP kontaktem, Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-3, k nabíjení elektromobilů (EV) stejnosměrným proudem (DC), Stupeň krytí IP55

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Široké portfolio pro všechny aplikace zahrnující nabíjení stejnosměrným proudem při středním výkonovém rozsahu
Mimořádně robustní a odolný návrh zástrček pro vysokou dostupnost
Příprava na čtyřvodičovou měřicí techniku umožňuje jednoduché vyúčtování v souladu s kalibrací
Vysoká bezpečnost díky dvoukomorovému těsnicímu systému pro oddělení DC+ a DC-
Rychlá a levná údržba díky vyměnitelným druhům konektoru včetně výkonových kontaktů
Vyvinuto a vyrobeno podle automobilového standardu IATF 16949 a ISO 9001