Nabíjecí kabel DC s nabíjecím konektorem automobilu a s otevřeným koncem vodiče k rychlému nabíjení elektromobilů (EV) stejnosměrným proudem (DC) s nabíjecími zásuvkami elektromobilu CCS typu 1, pro instalaci na nabíjecích stanicích pro elektromobilitu (EVSE)
CHARX PT1C-DC375-25FMAS00P
-
Stejnosměrný nabíjecí kabel
1889361
CHARX connect professional, CCS Typ 1, Nabíjecí kabel pro stejnosměrný proud, až do 700 A v Boost mode, 375 A trvale, 1000 V DC, s nabíjecím konektorem automobilu s otevřeným koncem vodiče, kabel: 25 ft, černá, přímý, s analogovými snímači teploty, podporuje čtyřvodičovou měřicí techniku, s vyměnitelným rámem tvaru konektoru, s výměnnými výkonovými kontakty DC, s vyměnitelnou ovládací pákou, Logo PHOENIX CONTACT, SAE J1772, IEC 62196-3, k nabíjení elektromobilů (EV) stejnosměrným proudem (DC)
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Nechlazené nabíjení HPC s výkonem 700 kW díky zvětšeným průřezům vodičů
Vysoká bezpečnost díky dvoukomorovému těsnicímu systému pro oddělení DC+ a DC-
Vyúčtování v souladu se zákonem o kalibraci díky integrované čtyřvodičové měřicí technice
Vyměnitelný tvar konektoru, DC kontakty a ovládací páka umožňuje rychlou, levnou a udržitelnou údržbu
Stejná struktura kabelů jako u NACS zjednoduší váš inženýring i při změně požadavků trhu