SACC-BP-F-M12/M16-7-THR-PPI
-
Šroubení pouzdra
1233780
Šroubení pouzdra, Zásuvka, M12-Vnitřní zajištění push-pull, Spoj technikou THR, Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Často kladené otázky
Jaké výhody mi přinese zajištění Push-Pull u M12?
U zajištění Push-Pull již není nutné přišroubování. To pro vás znamená velkou časovou úsporu při připojování automatizačních komponent. Díky vylepšené manipulaci mohou být přístrojové konektory mimoto uspořádány kompaktněji. To je v souladu se snahou... Zobrazit více
U zajištění Push-Pull již není nutné přišroubování. To pro vás znamená velkou časovou úsporu při připojování automatizačních komponent. Díky vylepšené manipulaci mohou být přístrojové konektory mimoto uspořádány kompaktněji. To je v souladu se snahou o miniaturizaci a hospodárnou kabeláž.
Zobrazit méněKolik času ušetřím díky Push-Pull?
Tím, že odpadá šroubování, ušetříte až 80 % času potřebného k instalaci. Přepočtem na celkový objem prací dosáhnete při montáži obrovského potenciálu úspor.
Jsou nové konektory kvalifikovány stejně jako standardní konektory?
Zástrčky Push-Pull jsou definovány v normě IEC 61076-2-010, která je rozšířením osvědčeného standardu M12 se šroubovým zámkem. Jediná změna oproti zavedenému M12 spočívá v tom, že závit M12 je doplněn o zápich. Osvědčené vlastnosti plného závitu M12 ... Zobrazit více
Zástrčky Push-Pull jsou definovány v normě IEC 61076-2-010, která je rozšířením osvědčeného standardu M12 se šroubovým zámkem. Jediná změna oproti zavedenému M12 spočívá v tom, že závit M12 je doplněn o zápich. Osvědčené vlastnosti plného závitu M12 zůstávají zachovány. Rovněž mechanické a elektrické vlastnosti jsou stejné.
Zobrazit méněJsou nové přístrojové konektory Push-Pull zpětně kompatibilní?
Ano, kromě obrysu Push-Pull jsou tyto přístrojové zástrčky nadále opatřené závitem. V poli tak můžete zasunout a našroubovat jak kabelové zástrčky Push-Pull, tak standardní šroubovací zástrčky.
Na trhu dosud stále není vhodný kabelový konektor se specifickým kódováním. Mohu u svého přístroje přesto používat pouzdra Push-Pull?
Díky zpětné kompatibilitě může být přístroj již vybaven přístrojovými zástrčkami Push-Pull. Přístroj je tak již připraven pro systém Push-Pull a lze jej zapojit pomocí standardního šroubovacího konektoru, dokud nebudou k dispozici nové kabelové zástr... Zobrazit více
Díky zpětné kompatibilitě může být přístroj již vybaven přístrojovými zástrčkami Push-Pull. Přístroj je tak již připraven pro systém Push-Pull a lze jej zapojit pomocí standardního šroubovacího konektoru, dokud nebudou k dispozici nové kabelové zástrčky.
Rovněž naše portfolio má jako obvykle modulární strukturu. Všechny držáky kontaktů s kódováním signálu lze kombinovat se signálovými pouzdry.
V minulosti jsem pro třídu ochrany IP67 musel montovat ještě O-kroužek. Jak se montuje nové tvarové těsnění?
Tvarové těsnění je již integrováno v pouzdru Push-Pull a nemusí se dodatečně montovat. Odpadá vám tak jeden procesní krok, což je velká výhoda z hlediska doby potřebné k montáži a její kvality.
Mohu v kombinaci s pouzdry Push-Pull použít také úhlové kontaktní vložky THR?
Nová pouzdra vyhovují všem kódováním THR M12 – pro úhlové i rovné vložky.
Jsou možná i pouzdra z ušlechtilé oceli?
Ano, obraťte se v tom případě na svého prodejce.