Hybridní spouštěč motoru

Hybridní spouštěč motoru

Naše hybridní spouštěče motoru nahrazují klasické obvody reverzačního stykače a ochranu motoru a spojují je do jednoho přístroje. S hybridními spouštěči motoru spínáte motory bezpečně a spolehlivě. Přístroje používejte všude tam, kde se jedná o reverzaci a ochranu třífázových asynchronních motorů. Nabídku produktů hybridních spouštěčů motorů tvoří přímé a reverzační startéry dostupné s různými funkcemi, např. nouzovým zastavením.

V případě zájmu o další informace se na nás obraťte.

Vaše výhody s naším hybridním spouštěčem motoru

  • Rychlé propojení díky integrovanému blokovacímu zapojení a propojení zátěže
  • Nastavitelná ochrana motoru s bimetalovou funkcí do 9 A
  • Flexibilní a jednoduché připojení polní sběrnice s vhodnou bránou
  • Jednoduché odpojení skupiny přes konektor sběrnice na nosnou lištu po nouzovém zastavení díky předřazenému bezpečnostnímu relé
  • Startéry motoru jsou součástí systému COMPLETE line

Nové produkty

Brána IFS PROFIsafe na profilové liště

Brána IFS PROFIsafe

Zabezpečená síť pro vaše spouštěče motorů

Brána IFS PROFIsafe umožňuje jednoduchou síťovou integraci až 15 spouštěčů motorů. Bezpečné přepínání aktivačních vstupů spouštěčů motorů: Ušetřete cenné vstupy/výstupy na úrovni řízení a použijte úsporné řešení na úrovni rozhraní.

Hlavní vlastnosti

  • Integrace účastníků systému IFS do systému PROFIsafe
  • Zabezpečené digitální vstupy a výstupy
  • Doplňující digitální vstupy a výstupy
  • Funkční bezpečnost pro jednotlivé i skupinové odpojování u třífázových motorů
  • Úsporné řešení
  • Konstrukční šířka pouhých 45 mm

Vaše výhody

  • Bezpečné vypínání spouštěčů motorů pomocí zabezpečených výstupů
  • Úspora místa v rozvaděči díky kompaktnímu provedení o šířce pouhých 45 mm
  • Jednoduché možnosti rozšíření o dodatečné vstupy / výstupy
  • Rychlá konfigurace, sledování stavu a diagnostika prostřednictvím automatizačního softwaru nebo nástroje clipx ENGINEER Device Parameterisation Tool
  • Šetřete síťové adresy díky připojení k systému sběrnicových rozhraní (IFS)

Hybridní technologie CONTACTRON

Hybridní technologie CONTACTRON

Hybridní technologie CONTACTRON pro 10x delší životnost vašeho spouštěče motoru

Desetinásobná životnost s hybridní technologií CONTACTRON: Vyzkoušejte si vyšší dostupnost zařízení díky kombinaci polovodičových technologií odolných vůči opotřebení a robustní reléové technice.

Modulární hybridní spouštěč motoru pro vysokou dostupnost zařízení

Modulární hybridní spouštěč motoru pro vysokou dostupnost zařízení

Modulární hybridní spouštěč motoru

CONTACTRON pro je novou produktovou řadou od společnosti Phoenix Contact, která nabízí jednoduchou bezpečnou integraci a lze ji modulárně rozšiřovat. Vše na bázi hybridní technologie – pro docílení větší jednoduchosti ve funkční bezpečnosti, vysokou dostupnost zařízení a nekomplikovanéou manipulaci

Výhody hybridních spouštěčů motoru

  • Jednoduché odpojení skupiny přes konektor sběrnice na nosnou lištu po nouzovém zastavení díky předřazenému bezpečnostnímu relé
  • Vysoká dostupnost zařízení díky 10násobně delší životnosti s hybridní technologií
  • Jednoduchá manipulace: S hospodárným konektorem sběrnice na nosnou lištu ušetříte nároky na kabeláž, a tím i náklady
  • Spolehlivá zpětná vazba o stavu motoru díky volitelnému reléovému modulu.
Hybridní spouštěče motoru jednoduše propojíte do sítě s rozhraním IO-Link

Hybridní spouštěče motoru jednoduše propojíte do sítě s rozhraním IO-Link

Spouštěče motoru s možností připojení k síti

Zapojení do systémů polní sběrnice je realizováno přes systémové připojení INTERFACE. Příslušné brány jsou k disozici pro běžné systémy polní sběrnice. Jednoduše přenášejte procesní data a rychle zesíťujte přístroje – jak se systémem rozhraní, tak s dostupnými variantami IO-Link. Kromě úspory místa a kabeláže využijte výhod diagnostických funkcí. Individuální propojení procesních dat vám pomůže splnit požadavky na vaši aplikaci – také v souvislosti s digitalizací a Průmyslem 4.0.

Výhody hybridních spouštěčů motoru

  • Flexibilní a jednoduché připojení polní sběrnice s vhodnou bránou
  • Jednoduché 24V napájení účastníků IFS bez dodatečných nákladů na propojení
  • Rychlé připojení dalších účastníků IFS díky konceptu zaaretování konektoru sběrnice na nosnou lištu
  • Úspora I/O karet (řídicí jednotka) díky 8 digitálním vstupům a 4 digitálním výstupům u brány
Samostatné spouštěče motoru: Nákladově efektivní díky výběru funkcí podle skutečné potřeby

Samostatné spouštěče motoru: Nákladově efektivní díky výběru funkcí podle skutečné potřeby

Samostatné spouštěče motoru

Kompaktní hybridní spouštěč motoru umožňuje bezpečné a spolehlivé spouštění motorů. Přístroje se používají všude tam, kde se jedná o reverzaci a ochranu třífázových asynchronních motorů o výkonu 50 W až 3 kW. Produktové spektrum hybridních spouštěčů motoru sestává z přímých a reverzačních startérů, které jsou k dostání s různými funkcemi, např. nouzovým zastavením a ochranou motoru.

Výhody samostatných spouštěčů motoru

  • Menší potřeba místa díky úzkému provedení: konstrukční šířka činí 22,5 mm
  • Snadné propojení díky integrovanému blokovacímu zapojení a propojení zátěže
  • Až 10násobná životnost díky šetrnému spínání s technologií hybridního spouštěče motoru CONTACTRON
  • Nastavitelná ochrana motoru s bimetalovou funkcí do 9 A
  • Bezpečné odpojení díky integrované bezpečnostní funkci do úrovně integrity zabezpečení SIL 3 a jakostnímu stupni PL e