cUL osvědčení
ID schválení: E118976| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 11 A | |||
UL osvědčení
ID schválení: E118976| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 15 A | |||
EAC
ID schválení: RU C-DE.A*30.B.01102VDE Povolení značek
ID schválení: 40032336| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 0,75 - 1,5 | |||