EH 52,5 F-B/ABS BK9005
-
Spodní část krytu
2201817
Pouzdro na nosnou lištu, Spodní díl pouzdra se zámkem patky, ploché provedení, bez větrací štěrbiny, šířka: 52,6 mm, výška: 75 mm, hloubka: 30,3 mm, barva: černá (podobné RAL 9005), příčné spojení: bez konektoru sběrnice, počet pólů příčného spojení: není relevantní
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Montáž na nosnou lištu nebo na stěnu pro upevnění přístrojů dle aplikace
Jednoduchý design-in díky variabilnímu faktoru formy pouzdra
Vodorovně, čelně a kolmo k čelní straně orientované desky plošných spojů zajišťují absolutní flexibilitu.
Tři varianty krytů pro individuální připojení desky plošných spojů
Integrace nejrůznějších technik připojení desky plošných spojů pro funkční přístrojovou koncepci