Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

EH 45-B/ABS-PC BK9005 - Spodní část krytu
1026308

Pouzdro na nosnou lištu, Spodní díl pouzdra se zámkem patky, vysoké provedení, s větracími štěrbinami, šířka: 45,1 mm, výška: 75 mm, hloubka: 87,3 mm, barva: černá (podobné RAL 9005), příčné spojení: bez konektoru sběrnice, počet pólů příčného spojení: není relevantní

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Montáž na nosnou lištu nebo na stěnu pro upevnění přístrojů dle aplikace
Jednoduchý design-in díky variabilnímu faktoru formy pouzdra
Vodorovně, čelně a kolmo k čelní straně orientované desky plošných spojů zajišťují absolutní flexibilitu.
Tři varianty krytů pro individuální připojení desky plošných spojů
Integrace nejrůznějších technik připojení desky plošných spojů pro funkční přístrojovou koncepci