PLC-PT-TR/INV
-
Spínací zesilovač
1395232
Modul invertoru s přípojkou push-in invertuje signály výstupů tranzistorů NPN spínajících zem do kladně spínajících výstupů PNP, jakož i signály spínající PNP do spínajících NPN signálů.
Detaily výrobku
Poznámka k provozu | Pro bezpečné oddělení sousedících modulů je nutné osadit oddělovací desku PLC-ATP |
Poznámka k provozu | Vůči sousedním modulům v zařízení nosné lišty je zachována nejméně jedna funkční izolace. Pokud bude aplikace klást vyšší nároky na izolaci (základní nebo zesílená izolace), měla by být zajištěna vhodnými opatřeními (např. oddělovacími deskami). |
Poznámka k provozu | Tato položka je určena výhradně jako dodávaný díl pro další zpracování průmyslovými výrobci, řemeslníky nebo jinými odbornými firmami v oblasti EMV. |
Typ produktu | Elektronický reléový modul |
Produktová řada | PLC-INTERFACE |
Provozní režim | 100 % ED |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | II |
Stupeň znečištění | 2 |
Izolační pevnost | 50 V DC |
Jmenovité rázové napětí | 0,5 kV |
Napájení | |
Napájecí napětí UVcc | 24 V DC |
Rozmezí napájecího napětí | 20 V DC ... 30 V DC |
Typický vstupní proud při UN | 6 mA |
Ochranné spínání | Přepěťová ochrana |
Omezení přepětí | > 33 V |
Přenosová frekvence | 15 kHz |
NPN | |
Práh sepnutí „1“ signál napětí | ≤ 5 V (při UVcc) |
Práh sepnutí „0“ signál napětí | ≥ 15 V (při UVcc) |
Vstupní signál napětí minimální | -2 V |
Vstupní signál napětí maximálně | 26 V |
PNP | |
Práh sepnutí „1“ signál napětí | ≥ 19 V |
Práh sepnutí „0“ signál napětí | ≤ 9 V |
Vstupní signál napětí minimální | -2 V |
Vstupní signál napětí maximálně | 26 V |
Trvalý zátěžový proud | 200 mA (OUT1/OUT2) |
Svodový proud | < 1 mA |
Zbytkové napětí | < 1 V |
Přenosová frekvence | 15 kHz |
Omezení přepětí | > 33 V |
Ochranné spínání | Přepěťová ochrana |
Typ připojení | Svorky Push-in |
Délka odizolování | 8 mm |
Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče flexibilní (2 vodiče se stejným průřezem) | 0,5 mm² ... 1 mm² (Koncovka vodiče TWIN s plastovou objímkou) |
Průřez vedení AWG | 26 ... 14 |
Šířka | 6,2 mm |
Výška | 80 mm |
Hloubka | 94 mm |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP20 (Přístroj) |
Druh ochrany (Místo montáže) | IP54 (Místo montáže) |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 60 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
Výška | ≤ 2000 m |
Normy/předpisy | DIN EN 60664-1 |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Montážní pokyny | možnost řazení bez odstupu |
Montážní poloha | libovolně |
Objednací číslo | 1395232 |
Ks/bal. | 10 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | DK6 |
Kód výrobku | DK6223 |
GTIN | 4063151776879 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 29,15 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 26,95 g |
Číslo celní sazby | 85365019 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | bf2786a3-da31-44ce-9c65-0dfa90e0d324 |
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno