WMS 4,8 (60X9)RXL YE - Smršťovací bužírka
0803103

Smršťovací bužírka, Cívka, žlutá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, rozsah průměrů kabelů: 1,8 ... 4,8 mm, neperforovaný, způsob montáže: nasunutí, Počet jednotlivých štítků: 2500, výška textového pole: 9 mm, šířka textového pole: 60 mm

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Trvalé a neztratitelné označení jednotlivých žil, vodičů, kabelů, pneumatických hadic a dalších válcovitých těles
Provedení ve stylu žebříku: Pro dobrou přehlednost a rychlé použití jsou bužírky prefabrikovány v délkách segmentů: 15 mm, 30 mm nebo 60 mm
Pro zafixování v poloze lze volitelně smrštit jakýmkoli ručním působením tepla
Velký rozsah průměrů díky poměru smrštění 3:1
Celosvětově rozšířené a osvědčené v konstrukci rozvaděčů a strojů, v ropném a plynárenském průmyslu a také v železničním průmyslu