WMS 38,1 (EX60)R - Smršťovací bužírka
0800298

Smršťovací bužírka, Cívka, bílá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, rozsah průměrů kabelů: 12,7 ... 38,1 mm, neperforovaný, způsob montáže: nasunutí, Počet jednotlivých štítků: 1, délka role: 15 m, výška textového pole: 60 mm, šířka textového pole: 15000 mm

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Trvalé a neztratitelné označení jednotlivých žil, vodičů, kabelů, pneumatických hadic a dalších válcovitých těles
Vysoká flexibilita, protože v kombinaci s řezacím a perforačním nožem lze realizovat individuální délky označovačů v rozsahu 3,45 mm ... 2000 mm (0,14" ... 78,7")
Pro zafixování v poloze lze volitelně smrštit jakýmkoli ručním působením tepla
Velký rozsah průměrů díky poměru smrštění 3:1
Celosvětově rozšířené a osvědčené v konstrukci rozvaděčů a strojů, v ropném a plynárenském průmyslu a také v železničním průmyslu