Nekonečné smršťovací bužírky produktové řady WMS-2 HF... mají pomocí řezačky THERMOMARK E.CUTTER nebo E.CUTTER/P možnost osazení v individuálních délkách označovačů. Po dokončení procesu tisku, osazování a aplikace lze označené smršťovací bužírky volitelně smrštit manuálním zahřátím, a zafixovat je tak na kabelu/vodiči.
WMS-2 HF 38,1(EX60)RL
-
Smršťovací bužírka
0864109
Smršťovací bužírka, Cívka, bílá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, rozsah průměrů kabelů: 19,1 ... 38,1 mm, neperforovaný, způsob montáže: nasunutí, Počet jednotlivých štítků: 1, délka role: 80 m, výška textového pole: 60 mm, šířka textového pole: 80000 mm
Detaily výrobku
| Návod na použití | Tento materiál lze na cívkových tiskárnách THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0 zpracovávat pouze s externím držákem cívky. |
| Upozornění k materiálu | Uvedený minimální průměr vodiče smršťovací bužírky se vztahuje na použití jako označovací materiál, a nezaručuje tedy žádné izolační vlastnosti ve smrštěném stavu. V závislosti na zpracovávané šarži materiálu a podmínkách skladování a zpracování může dojít ke zmenšení maximálního průměru vodiče, který lze do bužírky vložit. |
| Oblast použití | Železniční průmysl |
| Popisování | |
| Počet jednotlivých štítků | 1 |
| Technologie označování | Thermotransfer |
| Délka role | 80,00 m |
| Výška | 61,8 mm |
| Textové pole | |
| Šířka textového pole | 80000 mm |
| Výška textového pole | 60 mm |
| Barva | bílá (RAL 9010) |
| Materiálem | Polyolefin |
| Materiál základního prvku | Polyolefin |
| Poměr smrštění | 2:1 |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Obsažené látky | bezhalogenové |
| Teplota smršťování | > 90 °C |
| Vnější průměr vedení | 19,1 mm ... 38,1 mm |
| Zkouška z hlediska látek narušujcících smáčení laku | |
| Zkouška z hlediska látek narušujících smáčení laku (shoda LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Zkouška z hlediska látek narušujcících smáčení laku | |
| Zkouška z hlediska látek narušujících smáčení laku (shoda LABS) | VDMA 24364:2018-05 |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Zkouška poškrábáním k určení odolnosti proti poškrábání | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN ISO 1518-1:2023 (v souladu) |
| Požadavek | ≥ 5 N |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Zkouška Tesafilm | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN ISO 2409:2020-12 (v souladu) |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Odolnost vůči UV | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (v souladu) |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Zkušební doba | 96 h |
| Postup | Umělé ozařování. |
| Tepelná odolnost | |
| Specifikace zkoušky | ANSI/UL 969-2018:03 (v souladu) |
| Zkušební doba | 240 h |
| Rating 125 °C (150 °C) | Zkouška vykonána úspěšně |
| Odolnost nápisů vůči otěru | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (po částech) | |
| Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Zkouška vykonána úspěšně |
| n-hexan [CAS No. 110-54-3] |
Zkouška vykonána úspěšně |
| Voda + benzin k čištění [CAS No. 64742-82-1] |
Zkouška vykonána úspěšně |
| Hydroxid sodný 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Zkouška vykonána úspěšně |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Zkouška vykonána úspěšně |
| Odolnost vůči chemikáliím, olejům a palivům | |
| Specifikace zkoušky | ISO 175:2010 (v souladu) |
| Zkušební doba | 168 h |
| Hydroxid sodný 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Zkouška vykonána úspěšně |
| Solanka (350 g/l) [CAS No. - ] |
Zkouška vykonána úspěšně |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Zkouška vykonána úspěšně |
| Aceton (99 %) [CAS No. 67-64-1] |
Zkouška vykonána úspěšně |
| Methylethylketon (MEK) [CAS No. 78-93-3] |
Zkouška vykonána úspěšně |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Zkouška vykonána úspěšně |
| IRM 901 | Zkouška vykonána úspěšně |
| IRM 902 | Zkouška vykonána úspěšně |
| IRM 903 | Zkouška vykonána úspěšně |
| Zkouška střídavé kondenzace vody v atmosféře s obsahem oxidu siřičitého | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Postup | Metoda B |
| Cykly | 2 |
| Zkouška odolnosti vůči solné mlze | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Zkušební doba | 96 h |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -30 °C ... 105 °C |
| Doporučená teplota okolí (při skladování a přepravě) | 10 °C ... 25 °C |
| Doporučená vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 45 % ... 55 % (Doporučeno uchovávat v originálním obalu na suchém a temném místě) |
| Skladovatelnost | 2 roky |
| Otěruvzdornost | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Normy | |
| Normy/předpisy | EN 45545-2 |
| Způsob montáže | nasunutí |
| Objednací číslo | 0864109 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | BG2 |
| Kód výrobku | BG2216 |
| GTIN | 4055626076546 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 7 300 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 7 300 g |
| Číslo celní sazby | 39173200 |
| Země původu | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
| ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001530 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
THERMOMARK E.300 D - Tiskárna s termosublimačním tiskem 1004303
-
THERMOMARK E.600 - Tiskárna s termosublimačním tiskem 1285310
-
THERMOMARK E.600 D - Tiskárna s termosublimačním tiskem 1004304
-
THERMOMARK ROLL 2.0 - Tiskárna s termosublimačním tiskem 1085260
-
THERMOMARK E.300 DOUBLE - Tiskárna s termosublimačním tiskem 1472379
-
THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU - Barvicí páska 0801358
-
THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF - Barvicí páska 5148007
-
THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU - Barvicí páska 0801360
-
TR-PRESSURE ROLLER STANDARD - Přítlačná kladka 0801802
-
TRM-PRESSURE ROLLER STANDARD - Přítlačná kladka 0804655
-
THERMOMARK ROLL-ERH - Držák cívky 5146448
-
THERMOMARK-ERH 500 - Držák cívky 5146309
-
THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Tiskárna s termosublimačním tiskem 0804501
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Tiskárna s termosublimačním tiskem 0804663
-
THERMOMARK ROLL - Tiskárna s termosublimačním tiskem 5146477
-
THERMOMARK X1.2 - Tiskárna s termosublimačním tiskem 5146231
-
THERMOMARK W2 - Tiskárna s termosublimačním tiskem 5146147
Vaše výhody
Trvalé a neztratitelné označení jednotlivých žil, vodičů, kabelů, pneumatických hadic a dalších válcovitých těles
Vysoká flexibilita, protože v kombinaci s řezacím a perforačním nožem lze realizovat individuální délky označovačů v rozsahu 3,45 mm ... 2000 mm (0,14" ... 78,7")
Pro zafixování v poloze lze volitelně smrštit jakýmkoli ručním působením tepla
Velký rozsah průměrů díky poměru smrštění 2:1
Celosvětově rozšířené a osvědčené v železničním průmyslu
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno