SACB-6/6- 5,0PUR SCO
-
Rozvodná skříň
1281487
Rozvodná skříň, aplikace: Standardní, rozšířené požadavky, typ připojení: M12 s dutinkami Kov, počet zásuvných míst: 6, počet pólů: 4, kódování: A, obsazení zásuvného místa: jednoduché, ukazatel stavu: ne; přípojka kmenového vedení: Pevná přípojka 180°, PUR/PVC, délka vedení: 5 m, stínění: ne
Detaily výrobku
Montážní pokyny | POZOR: Při instalaci kabelů dejte pozor na přípustné poloměry ohybu, protože příliš velké ohnutí zhorší stupeň ochrany. Odlehčete vedení před konektorem snížením jeho mechanické zátěže, např. pomocí stahovacích kabelových spon. |
Návod na použití | Neosazená zásuvná místa je před zprovozněním třeba uzavřít. Vhodné uzavírací prvky naleznete v sekci „Příslušenství“. |
Typ produktu | Rozvodná skříň |
aplikace | Standardní, rozšířené požadavky |
Počet pólů | 4 |
Počet zásuvných míst | 6 |
Kódování | A |
Provozní napětí maximálně Umax | 135 V |
Jmenovité napětí UN | 120 V AC |
120 V DC | |
Jmenovitý proud celkově | 12 A |
proudová zatížitelnost na větev max. | 2 A |
Proudová zatížitelnost na jedno zásuvné místo | 4 A |
Připojení vodiče | |
typ připojení senzoru/aktoru | M12 s dutinkami |
Utahovací moment zásuvné místo vedení senzoru/aktoru | 0,4 Nm |
Utahovací moment montážního šroubu pro upevnění pouzdra | 0,5 Nm |
Ukazatel stavu k dispozici | ne |
Materiálem Plášť závitu | Zinkový tlakový odlitek |
Materiálem Pouzdro | PBT |
Materiálem Zalévací hmota | PUR |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Materiál těsnění O-kroužek | NBR |
Materiál kontakt | Cu slitina |
Materiál povrch kontaktu | pozlacená |
Materiál držák kontaktu | PA |
Délka vedení | 5 m |
PUR/PVC černý [PUR] | |
Rozměrový výkres |
|
Hmotnost vedení | 96,6 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Počet pólů | 9 |
Stíněno | ne |
Typ vedení | PUR/PVC černý [PUR] |
Stavba vodiče signálního vedení | 19x 0,15 mm |
Signální vedení AWG | 22 |
stavba vodiče napájení | 42x 0,15 mm |
Napájecí napětí AWG | 18 |
Průřez vodiče | 6x 0,34 mm² (Signální vedení) |
3x 0,75 mm² (Energetické vedení) | |
Průměr žíly, včetně izolace | 1,3 mm ±0,1 mm (Signální vedení) |
1,8 mm ±0,1 mm (Energetické vedení) | |
Vnější průměr vedení | 8,00 mm ±0,2 mm |
Vnější plášť, materiál | PUR |
vnější plášť, barva | černá RAL 9005 |
Materiál vodič | čistý pramen Cu |
Materiál izolace žíly | PVC |
Dílčí žíla, barva | hnědá, modrá, zelenožlutá, bílá, zelená, žlutá, šedá, růžová, červená |
Síla stěny izolace | ≥ 0,15 mm (vnitřní plášť) |
≥ 0,38 mm (Vnější plášť) | |
Celkové zkrucování | Žíly spletené do poloh |
Kabel jmenovitého napětí | 300 V |
Zkušební napětí | 2000 V |
Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 7,5 x D |
Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 10 x D |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 60 mm |
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 80 mm |
Dynamická zatížitelnost (v ohybu) | Cykly ohybu maximální: 1500000, Poloměr ohnutí: 80 mm, Dráha pojezdu: 2 m, Rychlost pojezdu: 2 m/s |
Odolnost vůči plameni | DIN EN 50265 |
Odolnost vůči olejům | podle VDE 0472 část 803 |
Jiná odolnost | dobře odolné proti kyselinám, louhům a rozpouštědlům |
Zvláštní vlastnosti | bez silikonu |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 90 °C (kabel, pevné uložení) |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
80 °C (podle UL) |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP65 |
IP67 | |
IP69K | |
Teplota prostředí (provoz) | -30 °C ... 90 °C |
Označení normy | Konektor M12 |
Normy/předpisy | IEC 61076-2-101 |
Objednací číslo | 1281487 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 50 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | AF3 |
Kód výrobku | AF3CCA |
GTIN | 4063151486839 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 798 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 798 g |
Číslo celní sazby | 85444290 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-15.0 | 27440108 |
ECLASS-13.0 | 27440108 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002585 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
UC-EM (17,5X9) - Zaskakovací štítky 0827490
-
UC-EM (17,5X9) CUS - Zaskakovací štítky 0828238
-
UCT-EM (17,5X9) - Zaskakovací štítky 0801491
-
UCT-EM (17,5X9) CUS - Zaskakovací štítky 0801575
-
UC-EM (17,5X9) YE - Zaskakovací štítky 0827494
-
UC-EM (17,5X9) YE CUS - Zaskakovací štítky 0828239
-
UCT-EM (17,5X9) YE - Zaskakovací štítky 0801492
-
UCT-EM (17,5X9) YE CUS - Zaskakovací štítky 0801576
-
UTA 107 - Adaptér pro nosnou lištu 2853983
-
TSD 04 SAC - Momentový šroubovák 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Momentový šroubovák 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptérová vložka 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Nástroj 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - Nástroj 1208445
Vaše výhody
Bezpečné v poli díky zalévanému pouzdru a vysokým krytím
Šetří čas s rychlospojkou SPEEDCON
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno