SACB- 6/3-L-SC-M8
-
Rozvodná skříň
1503399
Rozvodná skříň, aplikace: Standard, typ připojení: Dutinka M8 Kov, počet zásuvných míst: 6, počet pólů: 3, kódování: A, obsazení zásuvného místa: jednoduché, ukazatel stavu: ano, PNP; přípojka kmenového vedení: Pružinový spoj 180°, stínění: ne
Detaily výrobku
Montážní pokyny | POZOR: Při instalaci kabelů dejte pozor na přípustné poloměry ohybu, protože příliš velké ohnutí zhorší stupeň ochrany. Odlehčete vedení před konektorem snížením jeho mechanické zátěže, např. pomocí stahovacích kabelových spon. |
Návod na použití | Neosazená zásuvná místa je před zprovozněním třeba uzavřít. Vhodné uzavírací prvky naleznete v sekci „Příslušenství“. |
Typ produktu | Rozvodná skříň |
aplikace | Standard |
Počet pólů | 3 |
Počet zásuvných míst | 6 |
Kódování | A |
LED | ano |
Lokální diagnóza | |
Sledovaná funkce | Napájecí napětí |
Optické zobrazení | zelená LED |
Provozní napětí maximálně Umax | 30 V DC |
Místní diagnostika | Napájecí napětí zelená LED |
ukazatel stavu I/O LED žlutá | |
Jmenovité napětí UN | 24 V DC |
Jmenovitý proud celkově | 6 A |
proudová zatížitelnost na větev max. | 2 A |
Proudová zatížitelnost na jedno zásuvné místo | 2 A |
Připojení vodiče | |
typ připojení senzoru/aktoru | Dutinka M8 |
Průřez přípoje Signální vedení ohebné | 0,14 mm² ... 0,5 mm² |
Průřez přípoje Flexibilní napájení | 0,14 mm² ... 1 mm² |
Průřez přípoje AWG Signální vedení ohebné | 26 ... 20 |
Průřez přípoje AWG Flexibilní napájení | 26 ... 18 |
Délka odizolování Signální vedení | 11 mm |
Délka odizolování Napájení | 10 mm |
Délka odizolování obalu | 70 mm (Kmenové vedení) |
Utahovací moment šroubu víka | 1 Nm |
Utahovací moment zásuvné místo vedení senzoru/aktoru | 0,2 Nm |
Utahovací moment čepičková matice | 2,5 Nm |
Přiřazení svorek | |
Zásuvné místo/pól = barva žíly nebo přípojka | 1 / 4 (A) = 1 / 4 |
2 / 4 (A) = 2 / 4 | |
3 / 4 (A) = 3 / 4 | |
4 / 4 (A) = 4 / 4 | |
5 / 4 (A) = 5 / 4 | |
6 / 4 (A) = 6 / 4 | |
1-6 / 1 (+ 24 V) = UN | |
1-6 / 3 (0 V) = 0 V |
Ukazatel stavu k dispozici | ano |
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 30 mm |
Výška | 44 mm |
Délka | 142 mm |
Materiálem Plášť závitu | Slitina mědi |
Materiálem Pouzdro | PBT |
Materiálem Zalévací hmota | PUR |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Materiál těsnění O-kroužek | NBR |
Materiál kontakt | CuSn |
Materiál povrch kontaktu | Ni/Au |
Materiál držák kontaktu | PA |
Materiál kontakt strana kmenového kabelu | CuZn |
Materiál držák kontaktu strana kmenového kabele | PA 6.6 V0 |
Materiál povrch kontaktu strana kmenového kabelu | NiSn |
Vnější průměr vedení | 7 mm ... 11 mm |
Typ připojení | Pružinový spoj |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP65 |
IP67 | |
Teplota prostředí (provoz) | -30 °C ... 80 °C |
Označení normy | Konektor M8 |
Normy/předpisy | IEC 61076-2-104 |
Objednací číslo | 1503399 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | AF3 |
Kód výrobku | AF3BCC |
GTIN | 4017918966959 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 159,98 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 146,1 g |
Číslo celní sazby | 85366990 |
Země původu | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440111 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251501 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
Kompatibilní produkty
-
-
PROT-M8 - Uzavírací šroub 1682540
-
UC-TMF 10 - Značkovače pro svorky 0818124
-
UC-TMF 10 CUS - Značkovače pro svorky 0824662
-
UCT-TMF 10 - Značkovače pro svorky 0829204
-
UCT-TMF 10 CUS - Značkovače pro svorky 0829679
-
UC-TMF 10 YE - Značkovače pro svorky 0818687
-
UC-TMF 10 YE CUS - Značkovače pro svorky 0824668
-
UCT-TMF 10 YE - Značkovače pro svorky 0829207
-
UCT-TMF 10 YE CUS - Značkovače pro svorky 0829682
-
TSD 02 SAC - Momentový šroubovák 1208487
-
SAC BIT M8-D10 - Nástroj 1208461
-
SACC BIT M8-D12 - Nástroj 1208474
-
SZK PZ2 VDE - Šroubovák 1206463
-
TSD-M 1,2NM - Momentový šroubovák 1212224
-
TSD 25 SAC - Momentový šroubovák 1212315
-
SAC BIT HOOD-W 24 - Nástroj 1212486
-
TSD-M 3NM - Momentový šroubovák 1212225
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptérová vložka 1212600
-
SF-BIT-PZ 2-50 - Šroubová vložka 1212592
Vaše výhody
Bezpečné v poli díky zalévanému pouzdru a vysokým krytím
Komfortně: Zvýšená dostupnost stroje díky rychlé a jednoduché diagnostice
Flexibilně: Rozvodný box s přípojným nástavcem pro osazení na místě
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno