Spojovací box na nosné lišty řady FDX 20, osazený 6× spojkou LC Duplex, kompletně osazený předmontovanými 900µm kabelovými svazky (OM4) a držákem spojů (pro samostatně dodávané smršťovací a krimpovací ochrany spojů) na patentované spojovací ploše z práškově povrsteného ocelového plechu. Kabel lze vést přes horní nebo dolní šroubovou průchodku. Pouzdro (dvoudílné), připravené k montáži na nosnou lištu prostřednictvím adaptéru na zadní straně (umožňuje také boční montáž).
Rozsah dodávky:
Pouzdro nosné lišty s integrovanou spojovací plochou (namontovaná), osazené 6× spojkou LC Duplex, 12× kabelovým svazkem (OM4), 1× držákem spojů, 1× kabelovým šroubením (M20×1,5)
FOC-FDX20-PP-LCD6-OM4-PT9
-
Box na spoje
1019712
Box na spoje, provedení: Modul na nosnou lištu, krytí: IP20, materiál: Kov, typ připojení: Splétat, kabelový vývod: nahoru a dolů, velikost pouzdra: 1, barva: šedá, Ethernet
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
Pokyny pro objednávku: | Navíc je nutno zvlášť objednat smršťovací ochranu před spletením (obj. č. 1019676) nebo krimpovací ochranu spojů (obj. č. 1019678). |
Typ produktu | Síťový rozvodný box |
Druh pouzdra | Adaptér pro nosnou lištu |
Řada | FDX 20 series |
Provedení | Modul na nosnou lištu |
Typ senzoru | Ethernet |
rozložení konektoru | LC-Duplex |
Počet kabelových vývodů | 2 |
Počet vedení | 12 |
Počet míst pro modul | 6 |
Počet zásuvných míst | 12 |
Druh šroubení | M20 x 1,5 |
Ochranné víko | ano |
Kabelový vývod | nahoru a dolů |
Tlumení | ≤ 0,3 dB |
Přenosové médium | optický vodič |
Technologie připojení | |
Typ připojení | Splétat |
Šířka | 40 mm |
Výška | 130 mm |
Hloubka | 115 mm |
Pouzdro | |
Šířka pouzdra | 40 mm |
Mechanické parametry | |
Průměr dutinky | 1,25 mm |
Barva | šedá |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Materiál dutinky | Zirkonová keramika |
Materiál pouzdra | Kov |
Materiál povrchu pouzdra | práškově povrstvený, šedý |
Typ vedení | Skelná vlákna Multimode |
Druh vedení | 900 µm |
Konstrukce vedení | polovolné kompaktní žíly (STB) |
Vnější průměr vedení | 6 mm ... 12 mm |
Vnější průměr vedení | 6 mm ... 12 mm |
Průměr žíly, včetně izolace | 900 µm |
Dílčí žíly, průměr | 900 µm (250/900 µm) |
Dílčí žíla, barva | Obsazení s barevným kódováním podle normy IEC 60794-2 |
Bezhalogenovost | ano |
Odolnost vůči plameni | ano |
Optické vedení | |
počet vláken | 12 |
vlákno | GOF |
druh vlákna | Optické vlákno Multimode 50/125 µm |
Tlumení | ≤ 0,3 dB (při 850 nm / 1300 nm) |
Činitel zpětného útlumu | ≥ 35 dB (při 850 nm / 1300 nm) |
Přenosové médium | optický vodič |
Mechanické údaje | |
Druh šroubení | M20 x 1,5 |
Cykly zapojení | ≥ 500 |
Nejmenší poloměr ohnutí | 30 mm |
Tlumení | ≤ 0,3 dB |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP20 (podle IEC 60529) |
IP20 | |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 85 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
teplota okolí (montáž) | 0 °C ... 50 °C |
Odolnost proti UV záření | ano |
Odolnost vůči plameni | ano |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Montážní pokyny | Možnost flexibilní změny zastrčení adaptéru nosné lišty |
Objednací číslo | 1019712 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | ABN |
Kód výrobku | ABNGAA |
Strana katalogu | Strana 381 (C-2-2019) |
GTIN | 4055626701028 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 695 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 601,151 g |
Číslo celní sazby | 85367000 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170113 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001130 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223300 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/1 - Propojovací optický kabel 1115625
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Propojovací optický kabel 1115601
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/2 - Propojovací optický kabel 1115624
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Propojovací optický kabel 1115600
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/5 - Propojovací optický kabel 1115621
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/5 - Propojovací optický kabel 1115598
-
FOC-OE-OE-GL-U-OM4-12/... - Optický kabel 1286220
-
FOC-LC:A-LC:A-GZ03/... - Propojovací optický kabel 1405690
-
FOC-SC:A-LC:A-GZ03/... - Propojovací optický kabel 1405693
-
FOC-LC:A-SJ:A-GZ03/... - Propojovací optický kabel 1405696
-
FOC-TOOL-FERRULECLEANER-1.25 - Příslušenství optických vodičů 1407032
-
FOC-TOOL-STICKCLEANER-1.25 - Příslušenství optických vodičů 1407000
-
A-INSP-M20-68N-P-LG - Uzavírací šroub 1424519
-
WP-CN PA M20 - Protimatice 3241134
-
SF-PH 1-80 - Šroubovák 1212559
-
SF-SL 1,0X5,5-150 - Šroubovák 1212552
-
E/NS 35 N - Koncovka 0800886
-
NBC-PP-G1PGY - Adaptér pro nosnou lištu 1041740
-
FL DIN RA - Adaptér pro nosnou lištu 2891053
-
G-INS-M20-S68N-PNES-GY - Kabelové šroubení 1411125
-
TML (104X10)R - Označovací proužky 0801835
-
TML (EX9,5)R TR - Označovací proužky 0816634
-
EMLS (70X32)R SR - Bezpečnostní etiketa se speciálním lepidlem 0800346
-
EML-HA (76X51)R - Etiketa pro drsné povrchy 0830609
-
PML-W100 (25X25)R - Výstražný štítek 0830429
-
LS-EMLP (60X15) WH - Popisky přístrojů 0831696
-
WML-RFID/HF 14 (25X19)R - Označovač kabelů 0803386
Vaše výhody
Intuitivní ovládání z čelní strany a přehledné uspořádání rozvaděče díky jednotnému designu
Flexibilní montáž na nosnou lištu s možností umístění v šesti směrech
Vhodné pro průmyslové použití
Kratší doba montáže díky technologii Plug & Play
Zapojení pólů přímo v jedné linii v propojení
Dlouhodobě bezpečné datové propojení díky rozsáhle testovaným komponentům
Montáž zacvaknutím na běžné nosné lišty NS 35/7,5, resp. NS 35/15
Přenosová rychlost až 1000 Mbit/s
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno