Propojovací kabel M12 pro konfiguraci Single Pair Ethernet
SPE-T1-M12MS/ 1,0-99B/M12MS
-
Síťový kabel
1478376
Síťový kabel, Single Pair Ethernet CAT B (1 GBit/s), 2-pólový, PUR bezhalogenové, zelená, stíněná (Advanced Shielding Technology), Zástrčka přímo M12-SPE / IP67, na Zástrčka přímo M12-SPE / IP67, délka kabelu: 1 m
Detaily výrobku
Typ produktu | Datový kabel osazený |
aplikace | Standard |
Typ senzoru | Single Pair Ethernet |
Počet pólů | 2 |
Počet kabelových vývodů | 1 |
Stíněno | ano |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | I |
Systém sběrnice | Ethernet |
Druh signálu / kategorie | Single Pair Ethernet CAT B (ISO/IEC 63171), 1 GBit/s |
Ukazatel stavu | ne |
Ukazatel stavu k dispozici | ne |
Jmenovité napětí UN | 72 V DC |
Přenosové médium | Měď |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Přípojka 1 | |
Rozměrový výkres |
Zapojení pólů Single Pair Ethernet, 2pólové
|
Provedení | Zástrčka, 2-pólový, stíněná (Advanced Shielding Technology) |
Počet pólů | 2 |
Stíněno | ano |
Stínění | Advanced Shielding Technology |
Druh signálu / kategorie | Single Pair Ethernet CAT B (ISO/IEC 63171), 1 GBit/s |
Kategorie přepětí | II |
Stupeň znečištění | 3 |
Utahovací moment | 0,4 Nm |
Materiálem Kontakt | Cu |
Materiálem Povrch kontaktů | Ni/Au |
Materiálem Držák kontaktů | PP |
Materiálem Šroubení | Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný |
Materiálem Tělo úchytky | TPU, hůře vznětlivý, samozhášecí |
Materiálem Těsnění | FKM |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 85 °C |
Označení normy | Konektor M12 |
Normy/předpisy | IEC 63171-5 |
Přípojka 2 | |
Rozměrový výkres |
Zapojení pólů Single Pair Ethernet, 2pólové
|
Provedení | Zástrčka, 2-pólový, stíněná (Advanced Shielding Technology) |
Počet pólů | 2 |
Stíněno | ano |
Stínění | Advanced Shielding Technology |
Druh signálu / kategorie | Single Pair Ethernet CAT B (ISO/IEC 63171), 1 GBit/s |
Kategorie přepětí | II |
Stupeň znečištění | 3 |
Utahovací moment | 0,4 Nm |
Materiálem Kontakt | Cu |
Materiálem Povrch kontaktů | Ni/Au |
Materiálem Držák kontaktů | PP |
Materiálem Šroubení | Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný |
Materiálem Tělo úchytky | TPU, hůře vznětlivý, samozhášecí |
Materiálem Těsnění | FKM |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 85 °C |
Označení normy | Konektor M12 |
Normy/předpisy | IEC 63171-5 |
Délka vedení | 1 m |
Single Pair Ethernet PUR pružný zelený [99B] | |
Rozměrový výkres |
|
UL AWM Style | 20233 (80 °C / 300 V) |
Počet pólů | 2 |
Stíněno | ano |
Typ vedení | Single Pair Ethernet PUR pružný zelený [99B] |
Konstrukce vodiče | 1 x 2 x AWG 22/7, S/FTP |
Signální vedení AWG | 22 |
Průřez vodiče | 2x 0,34 mm² |
Průměr žíly, včetně izolace | 1,6 mm |
Vnější průměr vedení | 5,50 mm ±0,1 mm |
Vnější plášť, materiál | PUR |
vnější plášť, barva | zelená |
Materiál vodič | čistý pramen Cu |
Materiál izolace žíly | pěnový PE |
Dílčí žíla, barva | bílá, modrá |
krouceného páru | 2 žíly v páru |
Celkové zkrucování | 1 pár s plničem, podélně stočené |
Optický kryt stínění | 90 % |
Izolační odpor | ≥ 5 GΩ*km |
Smyčkový odpor | ≤ 120,00 Ω/km |
Vlnová impedance | 100 Ω ±5 Ω (při 100 MHz) |
Kabel jmenovitého napětí | ≤ 100 V |
Zkušební napětí žíla/žíla | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Zkušební napětí žíla/stínění | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 4 x D |
Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 8 x D |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 22 mm |
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 44 mm |
Bezhalogenovost | dle IEC 60754-1 |
Odolnost vůči plameni | podle IEC 60332-1-2 |
UL 1581, Sec. 1061 (Cable Flame) | |
podle CSA FT1 | |
Odolnost vůči olejům | podle normy DIN EN 60811-404 |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
-25 °C ... 80 °C (při instalaci) |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP65 |
IP67 |
Označení normy | Konektor M12 |
Normy/předpisy | IEC 63171-5 |
Poznámka | T1-SPE |
Objednací číslo | 1478376 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | AF1 |
Kód výrobku | AF1BJI |
GTIN | 4063151893651 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 82,2 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 22,22 g |
Číslo celní sazby | 85444290 |
Země původu | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
EF3.0 Změna klimatu | |
CO2e kg | 5,401 kg CO2e |
Vaše výhody
Perspektivní: Normované konektory podle normy IEC 631715 (IP67)
Jednoduchá integrace: Varianty konektorů a zásuvek pro etablované induktivní snímače a volně zavěšená spojení
Snadné provádění servisních prací: Konektory M12 jsou kompatibilní s konektory IP20 pro zařízení SPE
Bezpečné stínění: Propojovací kabely s technologií Advanced Shielding Technology
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno