SPE-T1- 2,0-99B/M12FS - Síťový kabel
1478369

Síťový kabel, Single Pair Ethernet CAT B (1 GBit/s), 2-pólový, PUR bezhalogenové, zelená, stíněná (Advanced Shielding Technology), volný konec vodiče, na Zásuvka přímo M12-SPE / IP67, délka kabelu: 2 m

Detaily výrobku








Vaše výhody

Perspektivní: Normované konektory podle normy IEC 63171­5 (IP67)
Jednoduchá integrace: Varianty konektorů a zásuvek pro etablované induktivní snímače a volně zavěšená spojení
Snadné provádění servisních prací: Konektory M12 jsou kompatibilní s konektory IP20 pro zařízení SPE
Bezpečné stínění: Propojovací kabely s technologií Advanced Shielding Technology