Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

NBC-R4ACS/1,5-93C/R4ACS - Propojovací kabel
1113326

Propojovací kabel, délka kabelu: 1,5 m, počet pólů: 4, 100 MBit/s, CAT5, PROFINET

Detaily výrobku








Vaše výhody

Perfektní pro průmyslové aplikace
PUR kabely pro pohyblivé aplikace (ohyb)
Celosvětové schválení díky CE, UL, WEE a EAC
Bezpečné spojení a oddělení díky spolehlivé ochraně zajišťovacího háku
Ideální vlastnosti elektromagnetické kompatibility díky stínění 360°
Současný přenos výkonu s PoE++
Odolný proti vibracím a otřesům díky robustnímu zapouzdření
Vysokorychlostní přenos dat s přenosovými rychlostmi až 100 MBit/s (CAT5)