NBC-R4ACS/1,0-94F/R4ACS
-
Propojovací kabel
1112909
Propojovací kabel, délka kabelu: 1 m, počet pólů: 8, 10 GBit/s, CAT6A, průřez přípoje: AWG 26- 26, Ethernet
Detaily výrobku
Typ produktu | Datový kabel osazený |
Produktová řada | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT6A |
Typ senzoru | Ethernet |
Počet pólů | 8 |
Jmenovité napětí (III/2) | 72 V |
Jmenovitý proud | 1,5 A |
Izolační odpor | > 1 TΩ |
Přechodový odpor | < 20 mΩ |
Rychlost přenosu | 10 GBit/s |
Vlastnosti přenosu (kategorie) | CAT6A |
Šířka | 13,8 mm |
Výška | 14,8 mm |
Délka | 44,2 mm |
Přípojka 1 | |
Provedení | RJ45 Zástrčka, přímo, 8-pólový |
Počet pólů | 8 |
Druh signálu / kategorie | Ethernet CAT6A (IEC 11801), 10 GBit/s |
Cykly zapojení | ≥ 750 |
Zástrčná síla | 50 N (na každý signální kontakt) |
Tažná síla | 30 N (na každý signální kontakt) |
Kategorie přepětí | I |
Stupeň znečištění | 2 |
Materiálem Kontakt | CuSn6 |
Materiálem Povrch kontaktů | Ni/Au |
Materiálem Držák kontaktů | PC |
Materiálem Pouzdro | PP |
Barva (Pouzdro) | černá |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V2 |
Krytí | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 85 °C |
Přípojka 2 | |
Provedení | RJ45 Zástrčka, přímo, 8-pólový |
Počet pólů | 8 |
Druh signálu / kategorie | Ethernet CAT6A (IEC 11801), 10 GBit/s |
Cykly zapojení | ≥ 750 |
Zástrčná síla | 50 N (na každý signální kontakt) |
Tažná síla | 30 N (na každý signální kontakt) |
Kategorie přepětí | I |
Stupeň znečištění | 2 |
Materiálem Kontakt | CuSn6 |
Materiálem Povrch kontaktů | Ni/Au |
Materiálem Držák kontaktů | PC |
Materiálem Pouzdro | PP |
Barva (Pouzdro) | černá |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V2 |
Krytí | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 85 °C |
Délka vedení | 1,00 m |
Ethernet 10 GBit [94F] | |
Rozměrový výkres |
|
UL AWM Style | 21238 (80 °C / 600 V) |
Počet pólů | 8 |
Stíněno | ano |
Typ vedení | Ethernet 10 GBit [94F] |
Konstrukce vodiče | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
Signální vedení AWG | 26 |
Průřez vodiče | 4x 2x 0,14 mm² |
Průměr žíly, včetně izolace | 1 mm ±0,05 mm |
Vnější průměr vedení | 6,40 mm ±0,2 mm |
Vnější plášť, materiál | PUR |
vnější plášť, barva | vodní modř RAL 5021 |
Materiál vodič | čistý pramen Cu |
Materiál izolace žíly | pěnový PE |
Dílčí žíla, barva | bílá/modrá-modrá, bílá/oranžová-oranžová, bílá/zelená-zelená, bílá/hnědá-hnědá |
Krouceného páru | 2 žíly v páru |
Celkové zkrucování | 4 páry k jádru |
Optický kryt stínění | 70 % |
Izolační odpor | ≥ 500 MΩ*km |
Smyčkový odpor | ≤ 290,00 Ω/km |
Vlnová impedance | 100 Ω ±5 Ω (při 100 MHz) |
Kabel jmenovitého napětí | ≤ 100 V |
Zkušební napětí žíla/žíla | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Zkušební napětí žíla/stínění | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 4 x D |
Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 8 x D |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 26 mm |
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 51 mm |
Bezhalogenovost | dle IEC 60754-1 |
Odolnost vůči plameni | podle IEC 60332-1-2 |
podle UN ECE-R 118.03 | |
podle CSA C 22.2 č. 210-FT1 | |
Odolnost vůči olejům | podle normy DIN EN 60811-404 |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
-20 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) |
Normy/předpisy | IEC 60603-7 |
Objednací číslo | 1112909 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | ABN |
Kód výrobku | ABNABF |
GTIN | 4063151033286 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 73,8 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 58,25 g |
Číslo celní sazby | 85444210 |
Země původu | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Vaše výhody
Perfektní pro průmyslové aplikace
PUR kabely pro pohyblivé aplikace (ohyb)
Celosvětové schválení díky CE, UL, WEE a EAC
Bezpečné spojení a oddělení díky spolehlivé ochraně zajišťovacího háku
Ideální vlastnosti elektromagnetické kompatibility díky stínění 360°
Současný přenos výkonu s PoE++
Odolný proti vibracím a otřesům díky robustnímu zapouzdření
Vysokorychlostní přenos dat s přenosovými rychlostmi až 1 Gbit/s (CAT5)
Perspektivní vysokorychlostní přenos dat s přenosovými rychlostmi až 10 Gbit/s (CAT6A)
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno