NBC-R4ACB/5,0-93B/R4ACB - Propojovací kabel
1113217

Propojovací kabel, délka kabelu: 5 m, počet pólů: 4, 100 MBit/s, CAT5, PROFINET

Detaily výrobku








Vaše výhody

Kompaktní zalomený
Perfektní pro průmyslové aplikace
PVC kabely pro flexibilní uložení
Celosvětové schválení díky CE, UL, WEE a EAC
Bezpečné spojení a oddělení díky spolehlivé ochraně zajišťovacího háku
Ideální vlastnosti elektromagnetické kompatibility díky stínění 360°
Současný přenos výkonu s PoE++
Odolný proti vibracím a otřesům díky robustnímu zapouzdření
Vysokorychlostní přenos dat s přenosovými rychlostmi až 1 Gbit/s (CAT5)