Seznam UL
ID schválení: E468743| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 16 A | - 14 | - 14 | |
cUL Listed
ID schválení: E468743| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 16 A | - 14 | ||
Napájecí kabel, 5-pólový, Zástrčka úhlová M12, kódování: K, na Zásuvka úhlová M12, kódování: K, délka kabelu: Libovolné zadání (0,3 ... 40 m), pro střídavý proud do 16 A/690 V, Připojení PE pomocí Advanced Shielding Technology
| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 16 A | - 14 | - 14 | |
| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 16 A | - 14 | ||