K-5E - OE/5,0-C03/M40 F8 - Kabelová zástrčka zastříknutá plastem
1620309

Kabelová zástrčka zastříknutá plastem, řada: KSM, M40-Zásuvka, rovně zastříknutý plastem, počet pólů: 2+3+PE, druh zajištění: Šroubový zámek, délka kabelu: 5 m, stíněná: ano, barva vnějšího pláště: oranžová RAL 2003

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Náš standard: Robustní bezhalogenové vedení PUR
Jednoduše a bezpečně: 100 % elektricky vyzkoušené osazení připravené k použití
Provedení s jedno nebo oboustrannými předem osazenými vedeními
Vysoká flexibilita: lze dodat osazení a délky vedení dle specifikace zákazníka