FL MGUARD GT/GT VPN
-
Směrovač
2700198
Bezpečnostní zařízení, 10/100/1000 Mbit/s, NAT, VPN, pokročilý firewall, porty SFP-Combo, funkčně rozšiřitelné pomocí licencí
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
Šířka | 128 mm |
Výška | 110 mm |
Hloubka | 69 mm |
Návod na použití | |
Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
Barva | šedá hliníková |
Materiál pouzdra | Kov |
Ethernet (Combo) | |
Typ připojení | SFP/RJ45 |
Informace k typu připojení | aktivní buď port SFP nebo port RJ45 |
Rychlost přenosu | 10/100/1000 MBit/s (Modul SFP: 100/1000 MBit/s) |
Fyzika přenosu | měď nebo modul SFP |
Délka přenosu | 100 m (na každý segment) |
Kontrolky LED | Napájecí napětí, přenos dat, chyba, link, aktivity |
Počet kanálů | 2 (Porty Combo) |
Sériové rozhraní RS-232 | |
Typ připojení | RS-232-C, 6-pólová zásuvka MINI-DIN (PS/2) |
Rozhraní pro optický vodič | |
Typ připojení | SFP |
Rychlost přenosu | 1000 MBit/s (plný duplex) |
Fyzika přenosu | V závislosti na modulu SFP |
Délka přenosu | až do 80 km (podle použitého vlákna/modulu SFP) |
Funkčnost | |
Základní funkce | Router s inteligentním firewallem a Gigabit-Connectivity a VPN |
Typ produktu | Security Router pro nosnou lištu |
Provedení | Stand-Alone |
Izolační vlastnosti | |
Třída ochrany | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Bezpečnostní funkce | |
1:1 Network Address Translation (NAT) ve VPN | je podporován |
Počet tunelů VPN | 10 (volit. až 250 tunelů s dodatečnou licencí) |
Oprávnění | certifikáty X.509v3 s RSA nebo PSK |
Integrita dat | MD5, SHA-1, SHA 256, SHA-512 |
Podpora Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) | Server nebo Relay agent |
Filtrace | adresy MAC a IP, porty, protokoly |
Propustnost dat Firewall | max. 417 MBit/s (Režim routeru, default firewall pravidla oboustranná průchodnost) |
max. 174 MBit/s (Režim stealth, default firewall pravidla, oboustranná průchodnost) | |
Regulace Firewall | konfigurovatelný Stateful-Inspection-Firewall |
Základní funkce | Router s inteligentním firewallem a Gigabit-Connectivity a VPN |
Režim Internet Protocol Security (IPsec) | Tunel ESP / transport ESP |
Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | dle protokolu 802.2 |
Klient Network Time Protocol (NTP) | klient |
Remote Syslog Logging | na externí server |
Směrování | Standard-Routing, NAT, 1:1-NAT, Port Forwarding |
Ochrana proti | ochrana proti IP Spoofing, DoS a Syn Flood |
Proces šifrování | DES, 3DES, AES-128, -192, -256 |
Propustnost Virtual Private Network (VPN) | max. 106 MBit/s (Režim routeru, VPN oboustranná průchodnost) |
max. 66 MBit/s (Režim stealth, VPN oboustranná průchodnost) |
Příkon | 6,5 W |
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | typ. 6,48 W |
Kontrolní linka | 500 V DC 1 min |
Napájení | |
Napájecí napětí (DC) | 24 V DC (redundantní) |
Rozmezí napájecího napětí | 18 V DC ... 32 V DC |
Přípojka napájení | po COMBICON, max. průřez vodiče 2,5 mm² |
Zbytkové vlnění | 3,6 VPP (v rámci rozsahu přípustného napětí) |
Maximální příkon | 270 mA |
Příkon typický | 270 mA (při US = 24 V DC) |
Funkce | |
Kontakt hlášení spouštěcí napětí | 24 V DC (typicky) |
Kontakt hlášení spouštěcí proud | 270 mA (typicky) |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 60 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
Šok | DIN EN 60068-2-27 |
Vibrace (provozní) | podle IEC 60068-2-6: 5g, 10 Hz ... 150 Hz |
Tlak vzduchu (provoz) | 86 hPa ... 108 kPa (1500 m n.m. (sev)) |
Tlak vzduchu (skladování/přeprava) | 66 hPa ... 108 kPa (3500 m n.m. (sev)) |
Bez látek narušujících smáčení laku | dle specifikace VW |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU |
Shodnost se směrnicemi elektromagnetické slučitelnosti | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) 6 kV přeskok kontaktů, 8 kV vzdušný výboj |
IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-3 (odolnost proti vyzařovanému rušení) 10 V/m (80 MHz ... 2000 MHz) | |
IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-4 (Burst) 2 kV elektrické vedení, 1kV datová linka | |
IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-5 (Surge) power line: 2 kV (line/earth), 1 kV (line/line), 1 kV data line | |
IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-6 (odolnost proti rušení po vedení) 3 V (10 kHz ... 150 kHz), 10 V (150 kHz ... 80 MHz) | |
Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2:2005 |
Rušivé vyzařování | |
Normy/předpisy | EN 61000-6-4 |
Ukazatel stavu | LED: LNK, Mode, Inf, ACT, SPD, FD, US1, US2, Fail a 7segmentový displej |
Objednací číslo | 2700198 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | DNN |
Kód výrobku | DNN331 |
GTIN | 4046356499668 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 829,5 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 829,5 g |
Číslo celní sazby | 85176200 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170406 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 02993b10-0d9a-42f3-b788-8bb85c3d9006 |
Kompatibilní produkty
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Propojovací kabel 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Propojovací kabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Propojovací kabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Propojovací kabel 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Propojovací kabel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Propojovací kabel 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Propojovací kabel 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Propojovací kabel 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Propojovací kabel 2832629
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Propojovací kabel 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Propojovací kabel 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Propojovací kabel 2891576
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protiprachová ochrana 2832991
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - Konektor RJ45 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - Konektor RJ45 2744571
-
FL CRIMPTOOL - Nástroj pro osazování 2744869
-
FL MEM PLUG - Konfigurační paměť 2891259
-
FL MGUARD LIC CIM - Licence 2701083
-
FL MGUARD LIC VPN-10 - Licence 2700194
-
FL MGUARD DM UNLIMITED - Software 2981974
Vaše výhody
Inteligentní Stateful Inspection Firewall
Centrální Management-Tool
Bezpečný Remote Services (VPN) podle standardu IPsec
Výměnná konfigurační paměť
Flexibilní routing
Rozsáhlé možnosti připojení
Rychle použitelný díky portálu konfigurace a vzdálené správy
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno