FL MGUARD DELTA TX/TX VPN
-
Směrovač
2700968
Sběrný bod dálkové údržby, 10/100 Mbit/s, NAT, VPN, pokročilý firewall, stolní zařízení, funkčně rozšiřitelný pomocí licencí
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
Šířka | 130 mm |
Výška | 50 mm |
Hloubka | 114 mm |
Návod na použití | |
Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
Barva | stříbrný |
Materiál pouzdra | Kov |
Ethernet | |
Typ připojení | RJ45 |
Rychlost přenosu | 10/100 MBit/s |
Fyzika přenosu | Ethernet v RJ45 zkroucený pár |
Délka přenosu | 100 m (na každý segment) |
Kontrolky LED | Napájecí napětí, přenos dat, chyba, link, aktivity |
Počet kanálů | 2 (Porty RJ45) |
Funkčnost | |
Základní funkce | Router s inteligentní ochranou firewall a VPN pro 10 tunelů (volitelně až 250 s doplňkovými licencemi), CIFS Integrity Monitoring (volitelně), kovové pouzdro, slot pro paměťovou kartu SD |
Systémové předpoklady | |
Podporované prohlížeče | Potřebná podpora HTTPS |
Typ produktu | Security Router bez montáže na nosnou lištu |
Základní funkce | Router s inteligentní ochranou firewall a VPN pro 10 tunelů (volitelně až 250 s doplňkovými licencemi), CIFS Integrity Monitoring (volitelně), kovové pouzdro, slot pro paměťovou kartu SD |
Izolační vlastnosti | |
Třída ochrany | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Místní diagnostika | zelená LED |
po jedné LED na každý port Link aktivní zelená LED | |
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 2,99 W |
Napájení | |
Napájecí napětí (AC) | 230 V AC |
Rozmezí napájecího napětí | 90 V AC ... 264 V AC ((50/60 Hz)) |
Maximální příkon | 40 mA |
Příkon typický | 13 mA |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | 5 °C ... 40 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -20 °C ... 70 °C |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU |
Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2:2005 |
Rušivé vyzařování | |
Normy/předpisy | EN 55022 / třída B |
Ukazatel stavu | LED: P1, P2, defekt, stav, chyba, LAN, WAN |
Objednací číslo | 2700968 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | DNN |
Kód výrobku | DNN333 |
GTIN | 4055626292786 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 954,7 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 725 g |
Číslo celní sazby | 85176200 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170406 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | f16aead7-167e-4e07-8e26-5fe21f413b2d |
Kompatibilní produkty
-
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Propojovací kabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Propojovací kabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Propojovací kabel 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Propojovací kabel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Propojovací kabel 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Propojovací kabel 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Propojovací kabel 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Propojovací kabel 2832629
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Propojovací kabel 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Propojovací kabel 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Propojovací kabel 2891576
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protiprachová ochrana 2832991
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - Konektor RJ45 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - Konektor RJ45 2744571
-
FL CRIMPTOOL - Nástroj pro osazování 2744869
-
FL MGUARD LIC FW MNT 2030 - Licence 1493074
-
FL MGUARD LIC CIM - Licence 2701083
-
FL MGUARD LIC VPN-250 GROUP - Licence 2700192
-
FL MGUARD LIC VPN-250 - Licence 2700193
-
FL MGUARD LIC VPN-10 - Licence 2700194
-
FL MGUARD DM UNLIMITED - Software 2981974
-
SD FLASH 2GB - Programová/konfigurační paměť 2988162
Vaše výhody
Centrální Management-Tool
Nejvyšší bezpečnost
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno