ME MAX 90-SKT-2-2-7035+16PSPT4 - Sada pouzder
1457228

Pouzdro na nosnou lištu, k montáži na nosnou lištu, barva: světle šedá (podobné RAL 7035), šířka: 90,4 mm, výška: 99 mm, hloubka: 113,65 mm, včetně 16 ks konektorů desek plošných spojů, 4pólové, šroubové připojení, pro 2,5 mm2, jmenovitý proud: 12 A, 320 V, plocha desky plošných spojů: 7500 mm2

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty