BC 71,6-SKT-U11-7035+4SPTA6 - Sada pouzder
1456985

Kryt nosné lišty pro použití v instalačních rozvodkách podle normy DIN 43880, k montáži na nosnou lištu, s transparentním otočným víkem, barva: černá (podobné RAL 9005), šířka: 71,6 mm, výška: 89,7 mm, hloubka: 60,7 mm, plocha desky plošných spojů: 5300 mm2

Detaily výrobku