TOOL-CASE BASIC
-
Kufr s nástroji
1212428
Kufr na nářadí obsahuje: řezač kabelů, boční štípací kleště, kombinační a špičaté kleště, kleště pro odstranění izolace, nářadí na odpláštění, lisovací kleště, šroubovák, klíč rozváděče, sadu vzorků, krabici s koncovkami drátu
Detaily výrobku
-
-
CRIMPFOX 10S - Lisovací kleště 1212045
-
CRIMPFOX-RCI 6 - Lisovací kleště 1212057
-
CUTFOX 18 - Nástroj ke střihání kabelů 1212129
-
CUTFOX-S VDE - Boční štípací kleště 1212207
-
UNIFOX-C VDE - Kombinované kleště 1212202
-
UNIFOX-P VDE - Špičaté kleště 1212204
-
WIREFOX 10 - Nářadí na odstranění izolace 1212150
-
WIREFOX-D 11 - Nářadí na odstranění izolace 1212160
-
WIREFOX-D 40 - Nářadí na odstranění izolace 1212161
-
SZF 0-0,4X2,5 - Šroubovák 1204504
-
SZF 1-0,6X3,5 - Šroubovák 1204517
-
SZF 2-0,8X4,0 - Šroubovák 1204520
-
SZF 3-1,0X5,5 - Šroubovák 1206612
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Šroubovák 1205037
-
SZS 0,5X3,0 VDE - Šroubovák 1207404
-
SZS 1,0X4,0 VDE - Šroubovák 1205066
-
SZS 1,0X6,5 VDE - Šroubovák 1205079
-
SZK PH1 VDE - Šroubovák 1205150
-
SZK PH2 VDE - Šroubovák 1205163
-
SZK PZ1 VDE - Šroubovák 1206450
-
SZK PZ2 VDE - Šroubovák 1206463
-
USS 4 - Klíč rozvaděče 1203149
-
SAMPLE-TOOL-CASE-CABLE-SET - Sada vzorků 1208335
-
AI SORTI BOX RD - D kříňka na materiál 3202960
| Environmental Product Compliance | |
| California Proposition 65 | Informace o kalifornském návrhu 65 najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“ |
| Typ produktu | Sada nářadí |
| Způsob balení | Kufr |
| Šířka | 475 mm |
| Výška | 110 mm |
| Délka | 425 mm |
| Barva | vícebarevný (RAL -) |
| Objednací číslo | 1212428 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | BH3 |
| Kód výrobku | BH3511 |
| GTIN | 4046356514613 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 6 768 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 6 768 g |
| Číslo celní sazby | 82060000 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 21045003 |
| ECLASS-15.0 | 21045003 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000149 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27113200 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Není relevantní (žádné elektrické ani elektronické zařízení) |
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno