Sada nabíjecí techniky HOME s nabíjecími zásuvkami infrastruktury AC, se vzorovým montážním a instalačním návodem nabíjecí stanice pro elektromobilitu (EVSE), včetně doporučení dalších, potřebných komponentů (nabíjecí stykač, bezpečnostní zařízení), k nabíjení elektromobilů (EV) střídavým proudem (AC) s nabíjecími zásuvkami elektromobilu typu 2
EV-SET-T2AC-BAS-RCM1-20ASE12
-
Sada nabíjecí techniky
1628080
CHARX start home, Startovací balíček k jednoduchému sestavení nabíjecí stanice, Integrovaná funkce uvolnění aktuátoru blokování k odpojení nabíjecího konektoru infrastruktury a nabíjecí zásuvky infrastruktury, IEC 62196-2, IEC 61851-1, Mode 3, Case B, 11 kW, 16 A, 400 V AC, kabel: 0,7 m
Detaily výrobku
Vaše výhody
Sestavení všech produktů nabíjecí techniky od společnosti Phoenix Contact a svornice s doporučením dalších nezbytných komponentů (nabíjecí stykač, bezpečnostní zařízení)
Vyvinuto a vyrobeno podle automobilového standardu IATF 16949 a ISO 9001
Pohodlné objednání bez dlouhého sestavování navzájem vhodných komponentů díky pouze jednomu objednacímu číslu celé sady
Bezpečné použití díky vyzkoušenému návodu s vhodnými komponenty
Vlastnoruční a jednoduchá konstrukce nabíjecí stanice AC na základě příkladu schématu zapojení bez dodatečných nákladů
Flexibilní možnosti aplikace díky rozsáhlým možnostem konfigurace a různým komunikačním rozhraním řídicí jednotky nabíjení