EV-SET-T2AC-ADV-RCM2-32AC5MES - Sada nabíjecí techniky
1628081

CHARX start twin, Startovací balíček k jednoduchému sestavení nabíjecí stanice, IEC 62196-2, IEC 61851-1, Mode 3, Case C, 22 kW, 32 A, 400 V AC, kabel: 5 m

Detaily výrobku









Vaše výhody

Sestavení všech produktů nabíjecí techniky od společnosti Phoenix Contact a svornice s doporučením dalších nezbytných komponentů (nabíjecí stykač, bezpečnostní zařízení)
Vyvinuto a vyrobeno podle automobilového standardu IATF 16949 a ISO 9001
Pohodlné objednání bez dlouhého sestavování navzájem vhodných komponentů díky pouze jednomu objednacímu číslu celé sady
Bezpečné použití díky vyzkoušenému návodu s vhodnými komponenty
Vlastnoruční a jednoduchá konstrukce nabíjecí stanice AC na základě příkladu schématu zapojení bez dodatečných nákladů
Flexibilní možnosti aplikace díky rozsáhlým možnostem konfigurace a různým komunikačním rozhraním řídicí jednotky nabíjení